plastik gerak untuk otomatisasi dalam industri katering

Mengotomatiskan layanan di restoran dan kafe dengan robotika, teknologi bantalan, dan rantai elektronik

Apa yang ingin Anda otomatiskan?

Penghapusan dan pengeluaran

Penghapusan produk

Persiapan makanan

Persiapan makanan

Pengangkutan dan penyajian

Penyajian

Pemindahan dan pengeluaran

Beli atau buat sistem gantry robot Anda sendiri

  • Tahan terhadap kotoran, karena tidak diperlukan pelumasan
  • Perakitan yang cepat dan mudah
  • Kapasitas beban hingga 30 kg, presisi 0,5 mm, dan kecepatan 1,5 m/s

Robot lengan yang terartikulasi

robolink DCi

profile guides

pemandu profil drylin W

Kotak roda gigi transmisi

drygear Apiro

Bantalan biasa kelas makanan

Bantalan biasa yang sesuai dengan makanan

Kabel untuk aplikasi bergerak

kabel chainflex

Energy chains untuk beban kecil

e2.1

Kisah sukses: Penarikan dan masalah

Persiapan

robot delta untuk aplikasi makanan

  • Diameter ruang kerja 660 mm dengan tinggi ruang kerja 180 mm
  • Drylin yang dapat melumasi sendiri dan bebas perawatan® Sumbu sabuk bergigi ZLW
  • Siap untuk dihubungkan dengan motor stepper dan pengontrol motor dryve D1

motor stepper drylin

Motor stepper

robot robolink ReBeL

drylin ZLW axis 7

Roda gigi cacing dengan meja putar

Roda gigi cacing Apiro

Sekrup dan mur utama

teknologi lead screw dryspin

Rod end dengan ulir female

Ujung batang dengan ulir betina KCRM

Energy chains untuk beban kecil

e2.1

Kisah sukses: Persiapan

Mesin pemecah telur
Mesin koktail otomatis
Mesin koktail
Barobot

Pengangkutan dan penyajian

Robot barista: beli sistem lengkap atau buat sendiri

  • Fleksibilitas tinggi: efektor akhir yang dapat dipilih secara bebas dengan 2-5 derajat kebebasan (DOF)
  • Desain dan simulasikan secara online, termasuk daftar komponen
  • Dengan atau tanpa motor, dengan atau tanpa sistem kontrol

robot robolink ReBeL

robolink DP

sumbu ke-7 drylin ZLW untuk robot

Sumbu ke-7 untuk robot

Gearbox dengan motor stepper

Motor stepper

ball bearing

Bola bearing xiros

Liner kelas makanan

Tribo-tape liner

Sistem suplai energi yang dilengkapi harness

readychain

Kisah sukses: Transportasi dan penyajian

Robot kopi MyAppCafé
RBTX

RBTX® - Platform online untuk komponen robotik

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

blog Mesin penjual otomatis

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi