Stepper Motor hybrid yang tepat

Motor stepper

Berbagai versi stepper motor

Motor stepper poros

.

Shaft stepper motor

stepper motor spindle

.

Lead screw stepper motors

Sumbu linear igus dengan gear rack

.

Spesialis stepper motor

Struktur stepper motor

struktur mesin

Positioning yang tepat

Torsi tinggi dan torsi penahan

Pembangkitan panas yang rendah

motor control sederhana

DDX

alat bantu belanja stepper motor

Temukan motor yang tepat hanya dengan beberapa klik

  • Temukan produk yang sesuai dengan cepat
  • Dengan dan tanpa gearbox
  • Termasuk data teknis
  • Pengiriman cepat*

Ukuran stepper motor

  • NEMA 08 (dimensi flange 20 mm)
  • NEMA 11 (dimensi flange 28 mm)
  • NEMA 14 (dimensi flange 35 mm)
  • NEMA 17 (dimensi flange 42 mm)
  • NEMA 23 (dimensi flange 56 mm)
  • NEMA 34 (dimensi flange 86 mm)
motor

Contoh aplikasi stepper motor

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Contoh aplikasi teknologi penggerak di Art Robotics

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Contoh aplikasi teknologi penggerak

Mesin untuk penelitian kelautan

Mesin untuk penelitian kelautan

Lebih banyak contoh aplikasi

AWB

Informasi lebih lanjut tentang stepper motor

D1 D2

.

Sistem kontrol motor yang sesuai

White paper lead screw

.

Gratis kertas putih

Motor elektrik

.

Toko Aksesoris

Pertanyaan yang sering diajukan dari pelanggan kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi