iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM

Bearing universal untuk kontak langsung dengan makanan

iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM drawing
1 dari 2
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A181FM-0608-04
  • Bahan: iglidur® A181
  • Bentuk: Flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Lebih banyak iglidur® A181 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A181 | Bearing universal untuk kontak makanan
iglidur® A181 menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi "pendeteksian optik" yang sering diperlukan di sektor makanan. Secara langsung sebanding dengan iglidur® A180 dalam hal spesifikasi mekanis, suhu dan media resistance, iglidur® A181 bahkan lebih baik dalam hal ketahanan aus di sebagian besar rasi bintang.

Area aplikasi yang khas

Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis

Anda dapat menemukan aplikasi lain yang mungkin di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
  • Ketika material yang sesuai dengan 10/2011 EC diperlukan
  • Ketika material universal yang cocok untuk kontak langsung dengan makanan diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang tepat untuk Anda 

Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat menentukan bagi material. Bushing dengan penyerapan kelembapan rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang harus dimiliki.
Test procedure

Assembly
iglidur® bearings adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah penekanan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi