Rantai energi untuk derek Goliath

Produk yang dioptimalkan keausan dan tahan lama untuk derek Goliath

Hoist rantai dengan rel pemandu di instalasi industri.

Rantai energi roller "Tugas Berat"

  • Dalam seri 4040RHD atau 5050RHD
  • Rol bebas perawatan mengurangi gaya tarikan/dorongan yang diperlukan hingga 75
  • Jarak tempuh lebih dari 800 m dimungkinkan
  • Keausan rendah meskipun beban tinggi
Saluran kabel igus EKS-Rinne dari aluminium dalam tampilan potongan.

palung pemandu

  • Tersedia dalam baja tahan karat (304) AISI 304 dan (316) AISI 316L dan aluminium dengan ketahanan terhadap air laut sesuai dengan EN6060
  • Juga tersedia dalam bentuk palung plastik yang hemat biaya dan tahan korosi
Rantai kabel dengan ujung bergerak pada sistem linear.

Ujung bergerak mengambang

  • Untuk menyamakan jarak tempuh yang jauh
  • Kecil, ringan dan murah
  • Kompatibel dengan isense EC.P
  • Dapat digunakan dengan pasokan energi yang berbeda
Kabel chainflex dengan berbagai susunan bagian dalam dan variasi selubung.

chainflex®: Untuk aplikasi bergerak

  • kabel untuk digunakan dalam rantai energi
  • Berbagai macam produk
  • Dirancang untuk kecepatan dan akselerasi yang sangat besar, jarak tempuh yang jauh, dan pengaruh lingkungan yang paling buruk
Kabel motor CHAINFLEX dengan tampilan dalam pelindung dan inti kabel.

kabel motor

  • Sebagian besar dengan bahan selubung luar TPE untuk rentang suhu ekstrem
  • Ketahanan abrasi yang tinggi untuk masa pakai yang lama
  • masa pakai dapat dihitung secara online. Dengan garansi 4 tahun
Kabel kontrol CHAINFLEX pada penampang, dengan inti dan pelindung terlihat.

kabel kontrol

  • Dari 12 inti dengan bundel yang terdampar
  • Waktu pengoperasian yang lama berkat penghindaran pembuka botol
  • masa pakai dapat dihitung secara online. Dengan garansi 4 tahun
Sistem rantai kabel ECS pada derek di pelabuhan.

Rekayasa yang canggih menjadi mudah.

Rantai kabel dengan sensor isense untuk memantau gerakan dan kondisi.
Pelepas tarikan igus Chainfix pada kabel dan selang.

Perbandingan sistem

Perbandingan antara rantai dan sistem festoon dengan “VS”.

sistem rantai energi, bukan festooning

Rantai kabel dibandingkan dengan drum kabel dan tulisan “VS”.

sistem rantai energi, bukan gulungan kabel bermotor

Perbandingan Microflizz dan rel listrik dengan gelombang sinyal serta penanda VS.

sistem rantai energi alih-alih sistem busbar

Kisah aplikasi yang sukses dengan derek galangan kapal

Kren industri merah dengan jalur jalan dan rantai pembawa kabel.

Dapat diandalkan bahkan dalam angin topan

Instalasi industri dengan sistem e-chain untuk penyaluran energi pada crane.

rantai elektronik® untuk produksi kapal-kapal besar

Kolase derek pelabuhan, bongkar muat kontainer, dan teknik beban berat di pelabuhan.

... dan kisah sukses lainnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi