chainfix strain relief: clamps

Peredam tarikan igus Chainfix pada kabel hijau.
  • Steel clamp: Steel clamp yang dicat hitam dan threaded pin
  • Stainless steel clamp: clamp dan threaded pin: bright (bahan AISI 304)
  • Elemen tekanan: press, double dan bottom saddle (bahan igumid G)
  • C-profiles: Steel (bahan steel galvanis) atau stainless steel (bahan AISI 304) tersedia

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

CFX clamps steel

Penjepit kabel untuk dua jalur hijau dengan logo igus.

CFX clamps stainless steel

Pengaman tarikan igus pada pipa pelindung kabel hijau.

CFXL clamps steel

Peredam tarikan igus Chainfix pada dua kabel toska.

CFXL clamps stainless steel

Peredam tarik igus chainfix untuk dua kabel atau selang biru.

Multi-clamps

Pengaman tarikan CFX untuk beberapa kabel pada tiga jalur.
Pergi ke toko online

C-profile standar

Saluran kabel dengan peredam tarikan dari plastik.

C-profile Heavy-duty

Saluran kabel dengan penahan tarikan dari plastik.

Clamps chainfix - Dipasang dengan cepat dan aman

  • Ketinggian pemasangan berkurang hingga 15mm dibandingkan dengan clamps konvensional berkat ketinggian housing yang dioptimalkan
  • Penyerapan gaya hingga 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan clamps konvensional
  • Part no. mudah dibaca dan arah pemasangan yang benar diberi label di sampingnya
  • Pemasangan yang hemat ruang dan waktu
  • Basis yang ditingkatkan untuk pemasangan yang lebih mudah pada C-profile
  • Mudah dipasang berkat threaded pins yang disekrup dengan Allen wrench
  • Daya tahan tinggi untuk aplikasi dinamis berkat elemen tekanan yang ditingkatkan
  • Ribs terintegrasi pada elemen tekanan, tidak ada kabel yang kendur dari strain relief

Harap diperhatikan:

  • Idealnya, kabel harus dipasang pada kedua ujung energy chain. Kabel harus selalu dipasang pada moving end energy chain!
  • Ketika menggunakan clamps chainfix pada C-profile di mounting bracket untuk seri 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, bottom saddle yang diperpendek harus digunakan. Untuk bottom saddles yang diperpendek, tambahkan part number dengan indeks "K" Contoh: Part No. CFX12.1K
Penjepit Chainflex menahan kabel biru pada rel pemandu.

Ketinggian pemasangan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi