Laporan penggunaDijamin 24 juta pukulan: memanfaatkan rantai elektronik untuk pengumpan di pabrik pers

Sistem pengumpan dari Strothmann bekerja dengan rantai energi siap pakai® dalam operasi 24/7.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi dari program E4, juga tersedia sebagai lampu E4 yang sempit, dipasok sebagairantai siap pakai ®; pasokan energi berputar dengan modul rotasi radius tikungan terbalik; kabel chainflex®
  • Persyaratan: Beban tinggi dengan lebih dari 8 juta pukulan per tahun, operasi 24/7 dan kecepatan 4 m / s (sumbu x) dan 3,5 m / s (sumbu y)
  • Industri: Industri otomotif, pengepresan pabrik
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai dan kabel membuktikan nilainya dengan lebih dari 23.000 pukulan per hari, radius tikungan yang ketat, dan kecepatan tinggi. kecepatan. Disediakan sebagai rantai siap pakai yang dirakit®, pelanggan menerima sistem termasuk kabel dan konektor dengan panjang yang benar, dikerutkan dan disatukan.
Feeder Strothmann pada lini press dengan rangka portal besar dan rantai kabel.

Masalah

Solusi

Feeder Strothmann pada lini press untuk pengumpanan komponen otomatis.
Sistem pengumpan Strothmann pada lini pres yang sedang beroperasi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi