E4/light – ringan dan hemat biaya

Rantai kabel seri E4 light dengan mata plastik dan pengikat samping.

Seri 14040

Rantai kabel seri E4.1 dengan tinggi 56 mm.

Seri 14240

Rantai kabel seri e4light dengan tinggi 62 mm.

Seri 14550

Rantai kabel E4.1 light dengan tinggi bagian dalam 70 mm.

Seri 15050

Rantai kabel e-chain seri E4/light dengan tinggi 80 mm.

Seri 15250

Rantai kabel seri E4/light dengan ukuran 86.

Seri 1640

Rangkaian e-chain E4.1 light dengan sekat dan ukuran 112.

Seri 14140

Rantai kabel seri E4.1 light dengan tinggi 56 mm.

Seri 14340

Rantai kabel e4light dengan tinggi 62 mm.

Seri 14650

Rantai kabel Seri E4.1 light dengan tinggi 70 mm.

Seri 15150

Rantai kabel seri E4.1 light dengan tinggi dalam 80 mm.
Rantai kabel igus E4.1 light dengan ukuran 86.

Seri 15350

Untuk seri 15350

Seri R18840

Rantai kabel seri E4.1 Light dengan ukuran 56.

Seri R19050

Rantai kabel seri E4.1 light dengan tinggi 70 mm.

Seri R19850

Rantai kabel seri e4light dengan tinggi 80 mm.

Seri R1608

Rantai kabel seri E4.1 Light dengan ukuran 108.

Anda mungkin juga tertarik dengan

Rantai kabel E4.1 light ESD dengan jalur kabel dan radius tekuk yang ditandai.

E4 / ESD ringan

Alat pemasangan mengangkat e-chain untuk instalasi.

Alat perakitan

Lebih banyak rantai energi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi