igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
70 mm
Maks. diameter kabel
62 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 334.880 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.683.680
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 14550.05.150.0IDR 3.683.680
Seri 14550 | Crossbars setiap link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 70mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit14550.05.150.050150

.jpg)