igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
183 mm
Radius tikungan [R]
135 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
ditambah PPN dan biaya pengirimanHarga berdasarkan permintaan
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 14040.182.135.0Harga berdasarkan permintaan
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135

.jpg)