Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

Kabel servo

Jika kabel koneksi fleksibel untuk motor servo diperlukan dalam energy chains, kabel servo chainflex® adalah solusi yang ideal. Ini telah dikembangkan dan diuji secara khusus di laboratorium uji seluas 3.800 m² kami untuk penggunaan berkelanjutan dalam energy chains. Karena struktur yang berbeda dengan satu atau dua pasang, keduanya memenuhi persyaratan berbagai macam mesin. Di satu sisi, pelindung kabel secara keseluruhan dan pelindung pasangan yang terpisah untuk rem dan sensor suhu, misalnya, memastikan perlindungan EMC tingkat tinggi. Di toko online kami, Anda tidak hanya akan menemukan kabel koneksi untuk servomotors dengan outer jacket PUR tetapi juga dengan PVC yang sangat tahan abrasi dan lebih murah. Anda juga dapat membeli kabel servo dengan outer jacket TPE kelas atas untuk kebutuhan tertinggi dan jari-jari tekukan terkecil hingga 6,8 x d secara online di sini.

Kategori
Filter
Kriteria Utama
Cable structure
Material
Electrical information
Requirements
Drive technology system

Jumlah produk: 9

chainflex® servo cable CF887

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: No oil resistance
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 3.1.1.1
dari 147.476 IDR/m
7 item, yang siap dikirim:
3 dalam 24 jam
4 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00450 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) UL/CSA AWM
Style 10492 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF210.UL

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 4.2.2.1
dari 147.798 IDR/m
11 item, yang siap dikirim:
11 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.02324 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2. Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10989 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® hybrid servo cable CF220.UL.H

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 4.2.2.1
dari 314.594 IDR/m
9 item, yang siap dikirim:
8 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2.  Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10989 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF21.UL

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
dari 326.186 IDR/m
16 item, yang siap dikirim:
2 dalam 24 jam
12 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2. Outer jacket material complies with CF5.10.07, tested by IPA according to standard 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10492 and 2570, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF897

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Overall shield
  • chainflex® class: 3.1.3.1
dari 213.486 IDR/m
4 item, yang siap dikirim:
2 dalam 24 jam
2 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00450 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) UL/CSA AWM
Style 10492 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF270.UL.D

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
dari 141.680 IDR/m
35 item, yang siap dikirim:
6 dalam 24 jam
26 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10989 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® hybrid servo cable CF280.UL.H

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
dari 356.132 IDR/m
26 item, yang siap dikirim:
23 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10989 and 21223, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF27.D

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1
dari 247.296 IDR/m
25 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
24 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization UL/CSA AWM
Style 10492 and 20234, 1.000 V, 80 °C

chainflex® servo cable CF29.D

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1
dari 557.060 IDR/m
3 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization

Konsultasi

Photo
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager e-chains® & chainflex® National

Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi

Secara pribadi:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB

Online:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB


Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.