Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

Kabel kontrol

Banyak pilihan kabel kontrol chainflex yang menawarkan berbagai pilihan untuk berbagai area aplikasi. Di sini Anda dapat dengan mudah membeli kabel kontrol tanpa pelindung atauberpelindung yang sesuai dan memilih di antara berbagai jumlah cores, diameter luar, dan bahan outer jacket seperti PVC, PUR, dan TPE.

Bahkan penggunaan dalam radius tekukan kecil dalam energy chain tidak menjadi masalah: kabel kontrol kami yang sangat fleksibel mencapai faktor tikungan hingga 3xd dan oleh karena itu dapat digunakan dalam aplikasi yang sangat menuntut. Dengan kabel kontrol kami, kami mengandalkan cores yang dililitkan dalam bundel mulai dari 12 cores.

Dengan cara ini, kami mencapai masa pakai yang lama dan kualitas tinggi kabel kami. Semua kabel kontrol diuji dan diperiksa di laboratorium uji kami sendiri yang mencakup area seluas lebih dari 3.800 m², sehingga kami dapat memberikan garansi hingga 4 tahun. Pesan kabel kontrol yang sesuai dengan mudah dan nyaman secara online di sini!

Kategori
Filter
Kriteria Utama
Cable structure
Material
Electrical information
Requirements

Jumlah produk: 21

chainflex® control cable CF880

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1
dari 16.744 IDR/m
37 item, yang siap dikirim:
15 dalam 24 jam
22 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF881

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1
dari 35.742 IDR/m
36 item, yang siap dikirim:
4 dalam 24 jam
29 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF130.UL

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 4.4.1.2
dari 23.506 IDR/m
55 item, yang siap dikirim:
27 dalam 24 jam
27 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF140.UL

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 4.4.1.1
dari 72.128 IDR/m
32 item, yang siap dikirim:
9 dalam 24 jam
22 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame,<br />FT4 TC-ER UL 1277, WTTC UL 2277, MTW UL W63 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF5

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.2
dari 39.928 IDR/m
43 item, yang siap dikirim:
21 dalam 24 jam
22 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF890

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 3.1.3.1
dari 24.794 IDR/m
38 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
36 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF6

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
dari 118.818 IDR/m
34 item, yang siap dikirim:
10 dalam 24 jam
23 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.

chainflex® control cable CF891

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 3.1.3.1
dari 44.436 IDR/m
34 item, yang siap dikirim:
2 dalam 24 jam
27 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF77.UL.D

  • Requirements: For twistable applications
  • Outer jacket: PUR
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 5.1.3.3
dari 66.654 IDR/m
54 item, yang siap dikirim:
14 dalam 24 jam
38 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF77.UL.05.12.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization

chainflex® control cable CF78.UL

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.3.1
dari 146.510 IDR/m
36 item, yang siap dikirim:
8 dalam 24 jam
27 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF77.UL.05.12.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF2

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 6.5.3.1
dari 179.676 IDR/m
12 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
Ke halaman produk
UV resistance
High Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF9

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.2
dari 60.536 IDR/m
55 item, yang siap dikirim:
24 dalam 24 jam
31 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.

chainflex® control cable CF9.UL

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.6.4.2
dari 88.872 IDR/m
42 item, yang siap dikirim:
2 dalam 24 jam
36 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
High Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF34.UL.25.04.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF10

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.1
dari 152.306 IDR/m
37 item, yang siap dikirim:
9 dalam 24 jam
27 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF10.UL

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.6.4.1
dari 198.674 IDR/m
33 item, yang siap dikirim:
17 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
UV resistance
High Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF34.UL.25.04.D, tested by IPA according to standard 14644-1

Konsultasi

Photo
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager e-chains® & chainflex® National

Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi

Secara pribadi:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB

Online:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB


Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.