iglidur® A500 - Data material

Tabel data material

Sifat umum Satuaniglidur® A500 Metode pengujian
Kepadatan g/cm³ 1.28
Warna coklat
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan Berat% berat 0,3 DIN 53495
Maks. penyerapan kelembaban Berat% berat 0,5
Koefisien gesekan panas bumi, dinamis, terhadap baja µ 0,26-0,41
nilai pv, maks. (kering) Mpa x m / s 0.28
Sifat mekanis
Modulus fleksural MPa 3,600 DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°C MPa 140DIN 53452
Kekuatan tekan MPa 118
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) MPa 120
Kekerasan shore D MPa 83DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu °C +250
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu °C +300
min. suhu aplikasi °C -100
Konduktivitas termal W/m x K 0,24 ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik Ωcm > 1014DIN IEC 93
Ketahanan permukaanΩ> 1013DIN 53482
Diagram iglidur A500 dengan garis menurun pada sumbu logaritmik.
Diagram iglidur A500 dengan garis menurun pada sumbu logaritmik.
Grafik dengan garis hijau: nilai turun dari sekitar 120 pada X=20 menjadi sekitar 10 pada X=250.

Spesifikasi mekanis

Grafik dengan dua garis naik untuk +23 °C dan +60 °C; +60 °C naik lebih cepat.

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s BerputarBerosilasi linear
permanen0,6 0.4 1
Jangka pendek10.7 2

Suhu

iglidur® A500 Suhu aplikasi
Minimal- 100 °C
Maks. Jangka-panjang +250°C
Maksimal, jangka-pendek + 300 °C
Selain itu aman secara aksial dari +130°C

Gesekan dan keausan

iglidur® A500 keringpelumas Oil Air
Koefisien gesekan µ 0,26 - 0,41 0.09 0.04 0.04
Diagram dengan garis hijau sedikit menanjak pada kisi koordinat.
Grafik dengan kurva hijau: nilai turun dari sekitar 0,45 pada X=0 menjadi 0,1 pada X=70.
Grafik dengan dua kurva A dan B: A naik lebih cepat daripada B saat X meningkat.

Sifat

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar+
Dilute acid +
Strong acid +
Dilute Alkali +
Strong alkali +

Radiasi radioaktif

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik > 1014 Ωcm
Ketahanan permukaan> 1013 Ω

Penyerapan kelembaban

Penyerapan kelembapan maksimum
pada suhu +23°C/50% r. kelembaban 0,3% berat
Maks. penyerapan kelembaban 0,5% berat
Grafik dengan kurva hijau yang naik pada X dan Y.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® A500 F10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 hingga 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi