Konveyor memindahkan komponen terbungkus di pabrik bahan untuk kontak makanan.

Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh bahan iglidur® yang bisa untuk kontak dengan makanan?

iglidur® A181 - bearing universal untuk kontak dengan makanan

  • Bearing universal untuk kontak dengan makanan
  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EG
  • Sesuai dengan FDA
  • Dapat diterapkan secara universal

.

iglidur® A350 - endurance runner pada suhu tinggi di sektor makanan

  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EG
  • Sesuai dengan FDA
  • Memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat
  • Tahan terhadap suhu hingga +180°C

.

iglidur® A500 - expert untuk media dan suhu

  • endurance runner untuk suhu yang lebih tinggi di sektor makanan
  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EG
  • Sesuai dengan FDA
  • Tahan terhadap suhu dari -100°C hingga +250°C

.

iglidur® A180 - serba bisa untuk makanan

  • Serba bisa yang memenuhi persyaratan FDA
  • Bahan iglidur® A180 memenuhi persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA)
  • Ketahanan media yang baik
  • Cocok untuk lingkungan basah

.

iglidur® A200 - "makanan klasik" untuk kecepatan rendah

  • Sesuai dengan FDA untuk kecepatan rendah
  • Bahan iglidur® A200 memenuhi persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA)
  • Untuk kontak langsung dengan makanan
  • Cocok untuk kecepatan rendah

.

iglidur® A160 - bearing makanan dengan ketahanan media yang tinggi, tahan terhadap suhu hingga +90°C

  • Sesuai dengan peraturan FDA dan Uni Eropa untuk bahan kimia dan makanan
  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EG
  • Sesuai dengan FDA
  • Ketahanan media yang tinggi

.

iglidur® UW160 - cocok untuk kontak dengan air minum

  • Sesuai dengan KTW, cocok untuk kontak dengan air minum
  • Sangat tahan aus dalam pengoperasian terus menerus dalam media cair
  • Cocok untuk kontak dengan air minum (sesuai dengan KTW)
  • Ketahanan media yang baik

.

iglidur® T220 - untuk industri tembakau

  • Untuk industri tembakau, sesuai dengan persyaratan FDA
  • Bebas dari bahan-bahan yang tidak diinginkan atau dilarang dalam industri tembakau
  • Bahan iglidur® T220 memenuhi persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA)
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan

.

  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi