iglidur® A180 - Data material

Tabel data material

Sifat umum Satuan iglidur® A180 Metode pengujian
Kepadatang/cm³ 1.46
Warna putih
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan Berat% berat 0.2DIN 53495
Maks. penyerapan kelembaban Berat% berat 1.3
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja µ0,05 - 0,23
nilai pv, maks. (kering) MPa x m / s 0.31
Sifat mekanis
Modulus fleksural MPa 2,300DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°C MPa 88DIN 53452
Kekuatan tekan MPa 78
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) MPa 28
Kekerasan shore D 76 DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu °C +90
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu °C +110
min. suhu aplikasi °C -50
Konduktivitas termal [W/m x K] 0.25 ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik Ωcm > 1012DIN IEC 93
Ketahanan permukaan Ω> 1011DIN 53482
Diagram dengan sumbu X dan Y logaritmik serta kurva hijau yang mula-mula datar lalu menurun.
Diagram dengan sumbu X dan Y logaritmik serta kurva hijau yang mula-mula datar lalu menurun.
Grafik dengan garis hijau menurun pada sistem koordinat.

Spesifikasi mekanis

Grafik dengan dua garis untuk iglidur A180 pada +23 °C dan +60 °C; garis +60 °C naik jauh lebih tajam.

Kecepatan meluncur yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s Berputar Berosilasi linear
permanen 0.80,6 3.5
Jangka pendek 1.2 15

Suhu

iglidur® A180 Suhu aplikasi
Minimal - 50 °C
Maks. Jangka-panjang +90°C
Maksimal, jangka-pendek +110°C
Selain itu aman secara aksial dari +60°C
Grafik dengan kurva hijau: Y naik dari 0,15 ke sekitar 0,21 lalu hampir konstan.

gesekan dan keausan

iglidur® A180 kering pelumas Oil Air
Koefisien gesekan µ 0,05 - 0,23 0.09 0.04 0.04
Diagram dengan kurva hijau menurun pada sistem koordinat X-Y.
Grafik garis dengan dua kurva A dan B pada sumbu X dan Y; B naik lebih cepat dan tetap lebih tinggi.

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar +
Dilute acid 0 hingga -
Strong acid -
Dilute Alkali +
Strong alkali + hingga 0

Radiasi radioaktif

Ketahanan terhadap sinar UV

Vakum

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik > 1012 Ωcm
Ketahanan permukaan > 1011 Ω

Penyerapan kelembaban

Penyerapan kelembapan maksimum
pada suhu +23°C/50% r. kelembaban 0,2% berat
Maks. penyerapan kelembaban 1,3% berat
Grafik dengan kurva hijau yang meningkat pada kisi.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi