Ubah Bahasa :
| Sifat umum | Satuan | iglidur® A350 | Metode pengujian |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm³ | 1.42 | |
| Warna | biru | ||
| Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan | Berat% berat | 0,6 | DIN 53495 |
| Maks. penyerapan kelembaban | Berat% berat | 1.9 | |
| Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja | µ | 0,10 - 0,20 | |
| nilai pv, maks. (kering) | MPa x m / s | 0.4 | |
| Sifat mekanis | |||
| Modulus fleksural | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
| Kekuatan lentur pada suhu 20°C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Kekuatan tekan | MPa | 78 | |
| Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) | MPa | 60 | |
| Kekerasan shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Sifat fisik dan termal | |||
| Maks. aplikasi jangka-panjang suhu | °C | +180 | |
| Maks. aplikasi jangka-pendek suhu | °C | +210 | |
| min. suhu aplikasi | °C | -100 | |
| Konduktivitas termal | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Sifat kelistrikan | |||
| Resistensi transisi spesifik | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Ketahanan permukaan | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa A350 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® Bantalan biasa A350 dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk semua beban yang terjadi di industri makanan dan pengemasan. Bahkan beban tinggi, seperti yang ditemukan pada peralatan pengangkat atau pengepres, tidak menjadi masalah dan bantalan berfungsi dengan andal tanpa pelumasan tambahan.

Diagram 02: Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (60 MPa pada +20 °C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Ini tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang tribologi. Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® A350 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 mengilustrasikan hubungan ini.
diagram. 03 menunjukkan bagaimana iglidur® A350 berubah bentuk secara elastis di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum 60 MPa, deformasi kurang dari 5%.
iglidur® Bantalan biasa A350 sangat cocok untuk kecepatan rendah dan sedang dalam aplikasi berputar dan berosilasi. Tingkat keausan serupa, jadi tidak ada jenis gerakan yang lebih disukai. Gerakan linier juga dapat didukung dengan baik dengan iglidur® A350. Pada kecepatan geser yang tinggi, harus diperiksa apakah iglidur® J atau iglidur® L250 dapat digunakan, karena tingkat keausan bantalan ini lebih rendah.
| m/s | Berputar | Berosilasi | linear |
|---|---|---|---|
| permanen | 1 | 0.8 | 2,5 |
| Jangka pendek | 1.2 | 0.9 | 3 |
Ketahanan terhadap suhu membuat iglidur® A350 menjadi bahan yang ideal untuk bantalan biasa di sektor makanan. Perlindungan tambahan diperlukan pada suhu yang lebih tinggi dari +140 ° C. Tingkat keausan bantalan iglidur® A350 hanya meningkat sedikit pada suhu yang lebih tinggi. Pengujian telah menunjukkan hasil keausan yang baik pada suhu +100 ° C pada semua bahan poros yang diuji.
| iglidur® A350 | Suhu aplikasi |
|---|---|
| Minimal | - 100 °C |
| Maks. Jangka-panjang | +180°C |
| Maksimal, jangka-pendek | + 210 °C |
| Selain itu aman secara aksial dari | +140°C |

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 1MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Koefisien gesekan iglidur® A350 terhadap baja berada dalam kisaran sedang (diagram 04 dan 05).
koefisien gesekan untuk iglidur® A350 terhadap baja (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | kering | pelumas | Oil | Air |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien gesekan µ | 0,1 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
![diagram. 05: koefisien gesekan sebagai fungsi dari beban, v = 0,01 m/s X = beban [MPa] Y = koefisien gesekan μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
Informasi lebih lanjut:

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan bahan poros yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = Bahan poros
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = baja potong bebas
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Baja tahan korosi secara alami lebih cocok untuk digunakan dalam industri makanan. Oleh karena itu, pengujian dilakukan pada bahan-bahan tersebut secara khusus. Telah terbukti bahwa tidak ada favorit yang jelas dan bahwa 304 SS, baja bermutu tinggi dan baja berlapis krom keras semuanya cocok. Aluminium anodisasi keras juga cocok untuk gerakan linier dan putar.
iglidur® Bantalan biasa A350 tahan terhadap asam dan basa encer, alkohol, dan bahan pembersih. Mereka juga tahan terhadap sebagian besar pelumas. iglidur® Bantalan A350 tahan terhadap bahan pembersih yang umum digunakan dalam industri makanan. iglidur® A350 diserang oleh ester, keton, hidrogen terklorinasi, aromatik, dan pelarut yang sangat polar.
+ tahan 0 tahan bersyarat - tidak tahan
Semua data pada suhu kamar [+20 °C]
| Medium | Ketahanan |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Hidrokarbon | + hingga 0 |
| Pelumas, minyak tanpa aditif | + |
| Bahan bakar | + |
| Dilute acid | + |
| Strong acid | + |
| Dilute Alkali | + |
| Strong alkali | + |
Bantalan yang terbuat dari iglidur® A350 tahan terhadap radiasi hingga intensitas radiasi 2 x102 Gy.
Bantalan iglidur® A350® sangat tahan terhadap sinar UV.
Dalam ruang hampa udara, bantalan iglidur® A350 tidak mengeluarkan gas. Penggunaan dalam ruang hampa hanya dimungkinkan untuk bantalan kering.
iglidur® Bantalan biasa A350 memiliki isolasi listrik.
| Sifat kelistrikan | |
|---|---|
| Resistensi transisi spesifik | > 1011 Ωcm |
| Ketahanan permukaan | > 1011 Ω |
Penyerapan air dari iglidur® A350 rendah dan dapat diabaikan ketika menggunakan bantalan biasa standar. Bahkan ketika benar-benar jenuh, iglidur® A350 menyerap tidak lebih dari 1,9% air.
| Penyerapan kelembapan maksimum | |
|---|---|
| pada suhu +23°C/50% r. kelembaban | 0,6% berdasarkan berat |
| Maks. penyerapan kelembaban | 1,9% berat |
iglidur® Bantalan A350 adalah bantalan standar untuk poros dengan toleransi-h (disarankan setidaknya h9). Bantalan dirancang untuk pemasangan tekan ke dalam dudukan yang ditoleransi H7. Setelah pemasangan pada dudukan dengan dimensi nominal, diameter bagian dalam bantalan dengan toleransi F10 menyesuaikan sendiri secara otomatis.
| Diameter d1 [mm] | shaft h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Housing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hingga 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 hingga 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 hingga 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 hingga 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 hingga 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 hingga 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 hingga 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB