Contoh 3: teruji, teruji, teruji! "Juta langkah ganda" dalam rantai energi

Aplikasi uji coba meluncur

Kabel profibus dalam penggunaan industri permanen

Perbedaan dalam masa pakai

Detail katalogBenda uji "A" Kabel Profibus dua kabelBenda uji "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Penampang melintang(2xAWG24) C(2 x 0,25 mm2) C
Harapan hidup yang terjaminmin. 4,0 juta SiklusTentukan dalam upaya untuk
Jari-jari tekuk> = 60 mm85mm
Diameter8,0 mm8,5 mm
Data katalogstand pameran dagang 2002stand pameran dagang 2002

Desain dan bahan

Selubung elemen yang sangat elastis

Parameter uji
Perjalanan:S = 5,0 m
Perkiraan kecepatan:V = 3,5 m/s
Kira-kira akselerasi: a = 7,5 m/s2
Kira-kira radius:55 mm
Jumlah pukulan ganda dalam pengujian
Jumlah pukulan ganda dalam pengujian
Casing elemen yang rusak
Casing elemen yang rusak

Baru: Persetujuan UL dan CSA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi