Ubah Bahasa :

Pengujian produksi secara teratur meningkatkan keandalan fungsional mesin. Selain pengujian di laboratorium igus® sendiri, di mana struktur, material, dan persyaratan pelanggan baru terus dianalisis, igus® juga melakukan pengujian selama produksi.
Selain tes batch, yang mengungkapkan kesalahan terkait produksi dengan segera dan menawarkan keamanan maksimum kepada pengguna, tes jangka panjang dilakukan berkali-kali. Pengujian jangka panjang ini, yang dapat memakan waktu hingga empat tahun - dan memperjelas biaya dari rangkaian pengujian sistematis tersebut - diperlukan jika permintaan pasar yang terus meningkat ingin dipenuhi.
Ini juga berlaku untuk pengujian jangka panjang dari keluarga kabel servo chainflex® CF21.UL dan CF27.D. Kabel servo ini, yang didasarkan pada sistem modular dan hanya berbeda pada bahan selubung bagian dalam dan luarnya, diuji di laboratorium selama 2,5 tahun dengan radius 100 mm, jarak tempuh sekitar 8 m, akselerasi sekitar 6 m / s², dan kecepatan sekitar 3,5 m / s. Jumlah core/inti sengaja dibuat seminimal mungkin.
Kombinasi jumlah kawat/penampang sengaja dipilih yang sangat populer di bidang teknik mesin, tetapi juga menyebabkan kegagalan pada banyak rakitan kabel normal - yang disebut kompatibel dengan rantai - karena strukturnya yang sangat asimetris.
Untuk produk yang diuji:
Informasi lebih lanjut tentang kabel chainflex®

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB