Tampilan penampang melalui jenis kabel igus®

Struktur kontrol igus®, data, servo, dan kabel motor dari High Class secara detail

chainflex®-kabel kontrol, tanpa pelindung

  1. Bundel tunggal dengan panjang pitch dan arah peletakan yang dioptimalkan
  2. elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  3. Diameter kawat tunggal yang dioptimalkan untuk rantai elektronik®
  4. Jaket ekstrusi yang sangat tahan abrasi dan mengisi buhul

chainflex®-kabel kontrol, berpelindung

  1. pelindung keseluruhan dengan sudut jalinan yang dioptimalkan (cakupan sekitar 70% linier, sekitar 90% optik)
  2. jaket bagian dalam yang diekstrusi dengan pengisi buhul mendukung terdampar
  3. elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  4. elemen pusat kekuatan tarik tinggi dalam bundel individual
  5. Jaket yang diekstrusi dengan tekanan

chainflex®-Kabel data/pemancar, berpelindung

  1. Elemen terdampar dengan panjang pitch dan arah peletakan yang dioptimalkan
  2. jaket bagian dalam yang diekstrusi dengan pengisi gusset mendukung pengikatan
  3. elemen tengah berkekuatan tarik tinggi
  4. Perisai yang dikepang berpasangan
  5. perisai keseluruhan dengan sudut jalinan yang dioptimalkan (cakupan sekitar 70% linier, sekitar 90% optik)

chainflex®-kabel gradien serat optik

  1. Jalinan penyangga yang terbuat dari batang plastik yang diperkuat serat kaca yang dibungkus dengan benang kaca
  2. Selubung serat berisi gel
  3. Serat kabel serat optik
  4. Jaket TPE yang sangat tahan abrasi
  5. Perlindungan puntir yang terintegrasi

chainflex®-kabel servo, berpelindung

  1. pelindung keseluruhan dengan sudut jalinan yang dioptimalkan (cakupan sekitar 70% linier, sekitar 90% optik)
  2. Diameter kawat tunggal yang dioptimalkan
  3. elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  4. jaket bagian dalam yang diekstrusi dengan pengisian gusset
  5. terdampar dengan panjang pitch yang dioptimalkan dan arah peletakan
  6. Pasang pelindung jalinan di atas pasangan kawat pilin yang dioptimalkan
  7. Jaket yang sangat tahan abrasi yang diekstrusi dengan tekanan

chainflex®-kabel motor, berpelindung

  1. pelindung keseluruhan dengan sudut jalinan yang dioptimalkan (cakupan sekitar 70% linier, sekitar 90% optik)
  2. jaket bagian dalam yang diekstrusi dengan pengisi buhul
  3. elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  4. Diameter kawat tunggal yang dioptimalkan
  5. terdampar dengan panjang pitch yang dioptimalkan dan arah peletakan
  6. Jaket ekstrusi bertekanan yang sangat tahan abrasi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi