Ubah Bahasa :

Kecepatan transmisi yang tinggi hingga 100 Mbit/s memberikan tuntutan yang tinggi pada struktur dan material kabel. Penggunaan kabel dalam rantai elektronik® memberikan tekanan tambahan pada bahan dan menyebabkan perubahan yang bertahan lama dalam spesifikasi listrik. CF14.02.04.02.CAT5 untuk kecepatan transmisi tinggi dipilih sebagai kabel yang akan dianalisis. Kabel harus memenuhi persyaratan kelistrikan IEC 61156-6 bahkan ketika diberi tekanan dengan radius tekukan minimum. 4 pasang kabel dirangkai bersama dalam kabel CF14.02.04.02.CAT5, yang masing-masing memiliki penampang nominal 0,25 mm2. Konduktor terdiri dari kabel tembaga telanjang dan dikelilingi oleh jaket yang terbuat dari PE berbusa.
Berikut ini adalah analisisnya:
Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah kabel sesuai dengan nilai batas standar IEC setelah mengalami tegangan tekukan.

Nilai maksimum untuk atenuasi individual ditentukan dalam DIN IEC 61156-6 untuk setiap pasangan inti untuk impedansi karakteristik nominal yang sesuai dalam dB/100 m. Kabel dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan frekuensi transmisi yang dimaksudkan. Kabel dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan frekuensi transmisi yang dimaksudkan. Frekuensi transmisi hingga 100 MHz, yang sesuai dengan kategori 5e, dipertimbangkan untuk kabel yang dianalisis.
Atenuasi, sebagai ukuran pengurangan energi listrik yang ditransmisikan dari sinyal pada kabel, tetap berada di bawah nilai batas yang ditentukan bahkan setelah lebih dari 1,5 juta sapuan ganda di bawah tekanan radius tekukan minimum. parameter transmisi listrik karakteristik seperti impedansi gelombang karakteristik, return loss dan crosstalk dekat ujung terpenuhi, sehingga nilai kelistrikan standar IEC untuk kabel kategori 5 terpenuhi meskipun ada tekanan mekanis yang tinggi.
Pengujian ini, bersama dengan pengujian lainnya, merupakan dasar untuk jaminan standar hingga 10 juta siklus yang dinyatakan dalam katalog.
Informasi lebih lanjut tentang kabel chainflex®

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB