Modul linear untuk ruang instalasi kecil

Sangat ringkas

Ukuran kecil, harga kecil

Ikhtisar modul linear miniatur

Modul linear miniatur SLN
  • Tinggi/lebar sistem 22mm x 28mm
  • Model tingkat pemula yang hemat biaya
  • Berdasarkan pada sistem pemandu low-profile drylin® N
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
SLNV
  • Tinggi/lebar sistem 22mm x 28mm
  • Tepat dengan pre-load
  • Berdasarkan drylin® NSV slide prisma pre-load
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
SLT
  • Tinggi/lebar sistem dari 20mm x 45mm
  • Desain low-profile karena pengaturan lead screw yang lateral
  • Berdasarkan panduan miniatur drylin® T
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
SHT-08
  • Tinggi/lebar sistem dari 23mm x 65mm
  • Ukuran Pemasangan 08 dalam sistem modular SHT (aluminium / stainless steel)
  • Berdasarkan panduan shaft bulat drylin® R
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Sumbu lead screw SLW yang kecil
  • Tinggi/lebar sistem dari 20 mm x 32 mm
  • Ukuran Pemasangan SLW Modular 06/10
  • Berdasarkan panduan profil drylin® W
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Modul linear mini dengan drive sabuk bergigi
  • Tinggi/lebar sistem 28mm x 40mm
  • Desain low-profile untuk pemosisian yang cepat
  • Berdasarkan sistem pemandu low-profile drylin® N
  • Penggerak: Toothed belt
drylin SLW

Highlight kami di antara "minis"

Keuntungan Anda dengan modul linear miniatur drylin®

Pengoperasian yang hening

Tahan terhadap korosi

Terutama hemat-tempat

Sangat ringan

100% bebas pelumasan

Hemat-biaya

Contoh aplikasi yang menampilkan ruang instalasi kecil

Stasiun pencampur smoothie Alberts One

Stasiun pencampur smoothie Alberts One

Sistem penyesuaian listrik di mesin espresso

Sistem penyesuaian listrik dalam mesin espresso

Dapur robot otomatis Cook-e

Dapur robot otomatis Cook-e

Penyesuaian format dalam teknologi inspeksi

Penyesuaian format dalam teknologi inspeksi

Lebih banyak produk untuk ruang instalasi kecil

Lead screw motor stepper

Lead screw motor stepper

DRL_GEN_drylin_W_gabungan

Pemandu linear kecil

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi