Linear axes dengan toothed belt drive

Kolase sumbu dengan sabuk bergigi dan beberapa sumbu linear igus dalam berbagai ukuran dan model.

Sekilas tentang sumbu toothed belt kami

Sumbu linear dengan penggerak sabuk bergigi dan kereta pemandu.

.

Desain yang ringkas

  • Melakukan banyak tugas pemosisian
  • Sambungan motor yang dimungkinkan
  • Ketinggian pemasangan yang rendah
Sumbu linear dengan penggerak sabuk bergigi dan kereta.

.

Pemosisian terbalik

  • Penyesuaian kanan/kiri yang cepat
  • Ringkas dengan rel ganda drylin® W yang low-profile
  • Dengan flange sudut
Sumbu linear dengan penggerak sabuk bergigi untuk gerakan presisi dalam aplikasi industri.

.

Cakupan khusus industri

  • Untuk aplikasi hingga -30°C (LT)
  • Untuk penggunaan di bawah air (UW)
  • Untuk kontak dengan percikan air (SW)
Sumbu linear dengan penggerak sabuk bergigi dari seri ZLW.

.

Sistem modular terbuka

  • Rentang shaft variabel 120/160/200mm
  • Ringan dengan versi aluminium
  • Versi stainless steel yang bebas korosi
Penggerak sabuk gigi pada sumbu linear dengan braket logam.

.

Sumbu kantilever

  • Unit penggerak yang dipasang secara permanen
  • Maks. beban aksial: 50N
  • Ringan
Sumbu linear listrik dengan penggerak sabuk bergigi.

.

Sumbu toothed belt dengan motor

  • Panjang stroke yang ditentukan (300/500/1000mm)
  • Pengoperasian bebas perawatan tanpa pelumasan eksternal
  • Perakitan cepat
Sumbu linear mini dengan penggerak sabuk bergigi dan kereta geser.

.

Sumbu linear ZLN-40 yang low-profil

  • Desain low-profile, tinggi 27mm
  • Beban vertikal dari 30N
  • Dengan motor stepper NEMA dan motor arus searah EC/BLDC
Sumbu linear dengan kereta pemandu dan sekrup ulir untuk solusi otomasi yang dapat disetel.

.

Sumbu toothed belt tandem ZLWT

  • Sumbu toothed belt tandem yang ringkas dengan dua toothed belt dalam satu unit
  • Siap untuk dihubungkan dengan motor dan sistem kontrol
  • drylin® W bearing pertukaran
Poros sabuk bergerigi drylin ZLW-1040-E dari aluminium dengan carriage.

.

Sumbu toothed belt econ

  • Pengoperasian yang senyap dan desain yang sederhana
  • Toothed belt dengan pre-load pegas
  • Profil aluminium anodisasi yang tahan terhadap torsi
  • Beban hingga 20N

Keuntungan dari as roda toothed belt

.

100% bebas pelumasan

.

Pengoperasian yang hening

.

Desain yang ramping

.

Penggunaan bawah air

.

Khusus untuk operasi kontinu

.

Hemat-biaya

Struktur sumbu toothed belt

Pemandu linear dengan penanda bernomor pada sistem igus.
Konfigurator teknologi penggerak ddx di laptop dengan komponen penggerak ditampilkan.

konfigurator teknologi penggerak

Sumbu toothed belt yang disesuaikan dengan keinginan Anda

  • Konfigurasi yang cepat dan mudah
  • Aksesori opsional
  • Daftar komponen terperinci
  • Pengiriman cepat *

Contoh aplikasi dengan as roda toothed belt

Robot offshore - Inspeksi, pembersihan & perbaikan

Robot pembersih Remotion di permukaan dengan jejak lumpur dalam aplikasi.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Sampel gratis & white paper

Sandaran kaki dalam kotak dengan kaca pembesar disorot.

.

Sampel lead screw miniatur

Whitepaper drylin E: penggerak sabuk bergigi atau penggerak sekrup untuk modul linear.

.

Unduh white paper

Informasi lebih lanjut tentang as roda toothed belt

Apakah ada kemungkinan untuk perawatan yang mudah dan cepat?

  • Perawatan langsung dan cerdas pada rel
  • Elemen geser tahan aus yang terbuat dari iglidur® J200
Bantalan rumah dengan panah pemasangan pada poros.

Data teknis apa yang tersedia untuk unit linear dengan penggerak toothed belt?

Poros sabuk bergigi dengan gambar ukuran langkah, panjang, dan dimensi sambungan.

Motor mana yang dapat saya sambungkan ke sumbu toothed belt?

Poros sabuk gigi dengan motor listrik.

Menggerakkan torsi dan beban

Grafik dengan sumbu X dan Y serta beberapa garis menaik untuk T antara 0 hingga 10 m/s.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi