Ubah Bahasa :
| Sifat umum | Satuan | iglidur® H1 | Metode pengujian |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm³ | 1.53 | |
| Warna | krim | ||
| Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan | Berat% berat | 0,1 | DIN 53495 |
| Maks. penyerapan kelembaban | Berat% berat | 0,3 | |
| Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja | µ | 0,06 - 0,20 | |
| nilai pv, maks. (kering) | MPa x m / s | 0.8 | |
| Sifat mekanis | |||
| Modulus fleksural | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Kekuatan lentur pada suhu 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Kekuatan tekan | MPa | 78 | |
| Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) | MPa | 80 | |
| Kekerasan shore D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Sifat fisik dan termal [/b] | |||
| Maks. aplikasi jangka-panjang suhu | °C | +200 | |
| Maks. aplikasi jangka-pendek suhu | °C | +240 | |
| min. suhu aplikasi | °C | -40 | |
| Konduktivitas termal | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Sifat kelistrikan | |||
| Resistensi transisi spesifik | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Ketahanan permukaan | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa H1 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® Bantalan biasa H1 telah dikembangkan secara khusus untuk digunakan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Kekuatannya adalah ketahanan aus yang sangat tinggi dan nilai gesekan yang sangat baik, bahkan dalam aplikasi di mana bantalan terpapar pada suhu tinggi atau media yang agresif. iglidur® Bantalan biasa H1 dapat digunakan sepenuhnya tanpa pelumasan; bila digunakan di area basah, media di sekitarnya dapat bertindak sebagai pelumas tambahan.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (80 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil tentang tribologi. Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® H1 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 menggambarkan hubungan ini.
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® H1 di bawah beban radial. Di antara bahan iglidur® H, iglidur® H1 adalah bahan dengan fleksibilitas terbesar. Hal ini harus diperhitungkan untuk aplikasi dengan tekanan permukaan atau beban tepi yang tinggi.
Karena koefisien gesekan yang sangat baik, kecepatan geser hingga 2 m / s dimungkinkan dengan bantalan biasa iglidur® H1 dalam operasi kering. Kecepatan linier hingga 5 m / s dapat direalisasikan. Kecepatan yang diberikan pada Tabel 02 adalah nilai batas untuk beban bantalan terendah. Pada beban yang lebih tinggi, kecepatan yang diizinkan berkurang dengan beban karena keterbatasan nilai pv.
| m/s | Berputar | Berosilasi | linear |
|---|---|---|---|
| permanen | 2 | 1,0 | 5 |
| Jangka pendek | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 adalah material yang sangat tahan terhadap suhu. Temperatur yang berlaku dalam sistem bantalan juga memiliki pengaruh pada keausan bantalan. Keausan meningkat dengan meningkatnya suhu. Khususnya dengan iglidur® H1, bagaimanapun, peningkatan ini sangat rendah. Perlindungan tambahan diperlukan pada suhu yang lebih tinggi dari +80 ° C.
| iglidur® H1 | Suhu aplikasi |
|---|---|
| Minimal | -40°C |
| Maks. Jangka-panjang | +200°C |
| Maksimal, jangka-pendek | +240°C |
| Selain itu aman secara aksial dari | +80°C |

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Koefisien gesekan serta ketahanan aus berubah dengan meningkatnya beban dan kecepatan permukaan (diagram. 04 dan 05).
koefisien gesekan untuk iglidur® H1 terhadap baja (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | kering | pelumas | Oil | Air |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien gesekan µ | 0,06 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
Informasi lebih lanjut:

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
diagram 06 dan 07 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda, yang dilakukan dengan bantalan biasa yang terbuat dari iglidur® H1 di laboratorium igus®.
Bantalan yang terbuat dari iglidur® H1 menunjukkan perilaku keausan yang sangat baik dalam kombinasi dengan berbagai macam bahan poros baik dalam operasi rotasi maupun putar. Khususnya pada poros 304 SS, iglidur® H1 mencapai tingkat keausan yang sangat rendah baik dalam operasi rotasi maupun putar. Bahkan pada poros aluminium berlapis keras, bantalan biasa iglidur® H1 memiliki masa pakai yang lama dalam aplikasi rotasi dengan beban rendah hingga sedang.
iglidur® Bantalan biasa H1 memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia. Oleh karena itu, bahan kimia pun dapat bertindak sebagai pelumas. iglidur® Plain bearing H1 tidak tahan terhadap asam pengoksidasi yang panas dan beberapa bahan kimia lain yang sangat agresif.
+ tahan 0 tahan bersyarat - tidak tahan
Semua data pada suhu kamar [20 °C]
| Medium | Ketahanan |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Hidrokarbon | + |
| Pelumas, minyak tanpa aditif | + |
| Bahan bakar | + |
| Dilute acid | + hingga 0 |
| Strong acid | + hingga - |
| Dilute Alkali | + |
| Strong alkali | + hingga - |
iglidur® Bantalan biasa H1 memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia. Oleh karena itu, bahan kimia pun dapat bertindak sebagai pelumas. iglidur® Plain bearing H1 tidak tahan terhadap asam pengoksidasi yang panas dan beberapa bahan kimia lain yang sangat agresif.
Tahan hingga intensitas radiasi 2 x102 Gy.
iglidur® Bantalan H1 hanya tahan sebagian terhadap radiasi UV. Di bawah pengaruh cuaca, permukaan iglidur® H1 menjadi lebih kasar dan keausan meningkat. Oleh karena itu, penggunaan bantalan biasa iglidur® H1 yang terpapar langsung dengan cuaca harus diperiksa kasus per kasus.
Saat digunakan dalam ruang hampa, harus diperhitungkan bahwa komponen air - meskipun hanya sedikit - keluar. Penggunaan dalam ruang hampa udara pada umumnya dimungkinkan.
iglidur® Bantalan biasa H1 memiliki isolasi listrik.
| Sifat kelistrikan | |
|---|---|
| Resistensi transisi spesifik | > 1012 Ωcm |
| Ketahanan permukaan | > 1011 Ω |
Penyerapan kelembaban bantalan iglidur® H1 adalah sekitar 0,1% berat dalam iklim normal. Batas kejenuhan dalam air adalah 0,3% berat. Oleh karena itu, iglidur® H1 sangat cocok untuk digunakan di lingkungan basah.
| Penyerapan kelembapan maksimum | |
|---|---|
| pada suhu +23°C/50% r. kelembaban | 0,1 % berat |
| Maks. penyerapan kelembaban | 0,3% berat |
iglidur® Bantalan biasa H1 adalah bushing yang pas untuk poros dengan toleransi-h (direkomendasikan minimum h9).
Bantalan dirancang untuk ditekan ke dalam pemasangan yang ditoleransi H7. Setelah pemasangan pada pemasangan dengan dimensi nominal, diameter bagian dalam bantalan dengan toleransi F10 menyesuaikan sendiri secara otomatis. Untuk dimensi tertentu, toleransi menyimpang tergantung pada ketebalan dinding (lihat jajaran produk).
| Diameter d1 [mm] | shaft h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Housing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hingga 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 hingga 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 hingga 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 hingga 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 hingga 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 hingga 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 hingga 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB