Sistem otomatis dengan meja putar untuk merakit komponen tahan media.

Apa yang dapat dilakukan oleh bahan iglidur dengan ketahanan media yang tinggi?

iglidur® H1 - endurance runner dengan ketahanan media yang tinggi

  • Ketahanan aus yang tinggi dalam kondisi lingkungan yang ekstrem
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Ketahanan tinggi terhadap suhu dan bahan kimia

.

iglidur® H370 - masa pakai terpanjang di bawah air

  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan aus terutama di bawah air
  • Tahan suhu tinggi dari -40°C hingga +200°C
  • Ketahanan kimia yang tinggi

.

iglidur® H - klasik dengan ketahanan media dan suhu yang tinggi

  • Suhu tinggi dan tahan bahan kimia
  • Memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Dapat digunakan di bawah air
  • Cocok untuk suhu tinggi
  • Tahan terhadap bahan kimia

.

iglidur® C500 - endurance runner pada suhu tinggi

  • Ketahanan media dan suhu tinggi, cocok untuk suhu hingga +250°C, tahan aus
  • Ketahanan media dan suhu yang tinggi
  • Tahan terhadap uap air
  • Koefisien gesekan dan keausan yang baik

.

iglidur® H2 - spesialis yang berbiaya rendah untuk kimia dan suhu

  • Berbiaya rendah, cocok untuk suhu tinggi
  • Dapat digunakan di bawah air
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Cocok untuk suhu tinggi

.

  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi