iglidur® H1 - Data material

Tabel data material

Sifat umum Satuaniglidur® H1 Metode pengujian
Kepadatang/cm³ 1.53
Warna krim
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan Berat% berat 0,1 DIN 53495
Maks. penyerapan kelembaban Berat% berat 0,3
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja µ 0,06 - 0,20
nilai pv, maks. (kering) MPa x m / s 0.8
Sifat mekanis
Modulus fleksural MPa 2800 DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°C MPa 55 DIN 53452
Kekuatan tekan MPa 78
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) MPa 80
Kekerasan shore D 77DIN 53505
[b]Sifat fisik dan termal [/b]
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu °C +200
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu °C +240
min. suhu aplikasi °C-40
Konduktivitas termal [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik Ωcm > 1012DIN IEC 93
Ketahanan permukaan Ω > 1011DIN 53482
Diagram dengan sumbu X dan Y logaritmik serta kurva menurun untuk iglidur H1.
Diagram dengan sumbu X dan Y logaritmik serta kurva menurun untuk iglidur H1.
Grafik dengan kurva menurun dari Y=80 pada X=20 ke Y=10 pada X=200.

Spesifikasi mekanis

Grafik dengan dua garis naik: +23°C lebih landai, +60°C lebih curam.

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s Berputar Berosilasi linear
permanen 21,05
Jangka pendek 2,5 1,5 7

Suhu

iglidur® H1 Suhu aplikasi
Minimal -40°C
Maks. Jangka-panjang +200°C
Maksimal, jangka-pendek +240°C
Selain itu aman secara aksial dari +80°C
Grafik dengan kurva menurun Y terhadap X yang mendatar pada nilai X yang lebih tinggi.

Gesekan dan keausan

iglidur® H1 keringpelumas Oil Air
Koefisien gesekan µ 0,06 - 0,2 0.09 0.04 0.04
Kurva karakteristik menunjukkan tren naik ringan dari X ke Y.
Diagram batang dengan empat kategori A hingga D dan dua seri, magenta dan biru.

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol +
Hidrokarbon +
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar +
Dilute acid + hingga 0
Strong acid + hingga -
Dilute Alkali +
Strong alkali + hingga -

Ketahanan kimiawi

Radiasi radioaktif

Tahan terhadap sinar UV

Vakum

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik > 1012 Ωcm
Ketahanan permukaan > 1011 Ω

Penyerapan kelembaban

Penyerapan kelembapan maksimum
pada suhu +23°C/50% r. kelembaban 0,1 % berat
Maks. penyerapan kelembaban 0,3% berat
Diagram dengan kurva naik yang melengkung ke atas pada sistem koordinat.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 hingga 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi