iglidur® C500 - Data material

iglidur C500: grafik dengan kurva menurun pada sumbu x dan y logaritmik.
iglidur C500: grafik dengan kurva menurun pada sumbu x dan y logaritmik.
Grafik garis dengan kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah.
Grafik dengan dua garis naik: pada +23 °C naik lebih landai dan pada +60 °C lebih curam dari 0 ke 10.
Grafik garis dengan tren naik pada sumbu X dan Y.
Diagram dengan kurva menurun: nilai turun tajam di awal lalu melandai hingga sekitar 80 pada sumbu X.
Diagram batang dengan kategori A hingga G dan nilai yang naik turun di sepanjang sumbu Y.
Grafik dengan dua garis A dan B: A naik hingga 200, B hingga sekitar 130.
Grafik dengan kurva menanjak: X dari 0 hingga 0,5, Y dari 0 hingga 0,10.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi