e-spool®: penggulung kabel yang digerakkan oleh pegas tanpa slip ring

Penggulung kabel pegas e-spool tanpa slip ring untuk aplikasi teleskopik, platform

  • Semua dalam satu sistem: Media yang berbeda (listrik, data, cairan) dapat digabungkan dalam satu sistem
  • Hemat ruang: Gulungan kabel dengan penggerak pegas tanpa slip ring
  • Instalasi sederhana: penambahan dan penggantian kabel selanjutnya dapat dilakukan
  • Panjang ekstensi hingga 2 m dan 14 m
  • Perpanjangan maksimum dan kecepatan tarikan 1 m/s
  • Tidak ada regangan tarik pada kabel
  • Penggunaan bervariasi - suplai energi dapat disalurkan ke segala arah

FAQ - pertanyaan yang sering diajukan

  • e-spool flex dan e-spool SPC dengan ekstensi manual ketika hanya satu kabel yang harus dirutekan dengan sangat lambat atau secara manual.
  • E-spool teater dalam aplikasi di atas kepala di ruang publik
  • Semua penggulung kabel pegas e-spool lainnya harus dipilih tergantung pada panjang ekstensi dan volume pengisian/diameter kabel
  • e-spool fleksibel dengan 10.000 gerakan
  • e-spool standar dengan 70.000 siklus
  • e-spool HD dengan 40.000 siklus
  • E-spool teater dengan 40.000 siklus
  • Jika memungkinkan, kabel dengan outer jacket TPE harus digunakan untuk kabel unshielded.
  • Kabel shielded harus dipilih dari jajaran CFROBOT.
  • Semua kabel harus memiliki diameter luar < 17mm.
  • Jari-jari tekukan maksimum 44mm pada radius dalam dan 77mm pada radius luar.
Cable drum e-spool flex

.

e-spool flex

Spring cable drum e-spool ringkas

.

e-spool compact

Spring cable drum e-spool with ekstensi manual

.

e-spool dengan penarikan manual

Spring cable drum e-spool standard

.

standar e-spool

Spring cable drum e-spool HD

.

e-spool HD

Spring cable drum e-spool power

.

e-spool power

e-spool teater

.

e-spool teater

e-spool® mikrofon stereo

.

e-spool® mikrofon stereo

Inspirasi - contoh praktis dengan e-spool®

.

.

Aturan pengisian untuk penggulung kabel dengan pegas e-spool®

Instruksi perakitan

instruksi assembly e-spool

.

Dokumentasi - Petunjuk perakitan

  • Aplikasi luar ruangan
  • aplikasi e-spool® yang dioperasikan di atas kepala di ruang publik (tribun, panggung, dll.)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi