Sistem E6

Rantai kabel E6 dengan sertifikasi Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Mata rantai E6 dengan ukuran 29.

E6.35

Rantai kabel E6 dengan ukuran 35 mm.

E6.40

Rantai kabel E6 setinggi 40 mm pada tampak samping.

E6.52

Rantai kabel E6 dengan ukuran 52.

E6.62

Rantai kabel E6 dengan ukuran 62 mm.

E6.80L

Rantai kabel E6 dengan tinggi bagian dalam 80 mm, tampak depan.
Rantai kabel E6.80 dengan ukuran 80.

E6.80

e-chain®, dengan crossbars di setiap link kedua

R6.29

E-chain R6 dengan rantai kabel dan ukuran 29.

R6.40

Rantai kabel R6 dengan tinggi 40 mm.
Rantai kabel seri R6 dengan ukuran 52 mm.

R6.52

e-tube

Panduan pemilihan e-chain®

Petunjuk perakitan

Contoh aplikasi

Upaya

Berjalan dengan lancar

Tingkat kebisingan ≤ 37 dB(A)

Diwujudkan dalam praktik

Studio televisi dengan dua meja dan sistem gantung di langit-langit untuk kamera dan lampu.

Penggunaan di Strohmann GmbH

Instalasi industri dengan portal linear kuning dan rantai kabel di aula produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi