igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
36 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
200 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 97.150,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.497.400,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : E6.40.040.200.0IDR 3.497.400,00
Energy chain seri E6.40 | Rendah getaran, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 40mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200

.jpg)