igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
29 mm
Maks. diameter kabel
25 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 45.402 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.088.492
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E6.29.030.055.0IDR 2.088.492
Energy chain seri E6.29 | Getaran yang sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | tinggi bagian dalam: 29 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055

.jpg)