igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
36 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
62 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 128.156 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 4.613.616
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R6.40.062.075.0IDR 4.613.616
e-tube R6.40 | Getaran yang sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 40 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275

.jpg)