igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
52 mm
Maks. diameter kabel
46 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 106.904,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.634.736,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : E6.52.040.075.0IDR 3.634.736,00
Energy chain seri E6.52 | Rendah getaran, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | tinggi bagian dalam: 52mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.04075

.jpg)