Sistem suplai energi untuk peralatan drilling – ringan dan kuat

Top drives

e-chains di top drives

Penanganan pipa dan BOP

e-chains untuk pipe handling

Cantilever skid

e-chain di cantilever

<br />Sistem crane

Crane putar dengan chain RBR

<br />Launch and recovery systems (LARS)

e-chain di LARS
e-chain di LARS

BARU: Rantai elektronik TopDrive pertama®-kabel sekarang juga dengan persetujuan DNV

CFKhusus DNV
e-loop®

Produk teratas: Sistem rantai energi modular e-loop®

  • Menggabungkan keunggulan rantai energi plastik dengan kabel traksi berkekuatan tinggi.
  • Gaya tarik disalurkan ke braket pemasangan dan struktur oleh kabel tegangan di dalam rantai. Hasilnya, kabel tetap bebas dari tegangan.
  • Praktis: Kabel individual dapat diganti.
  • Cocok: paket kabel chainflex® CFSPECIAL yang terdiri dari motor, data & kabel hybrid

Kisah sukses

e-loop pada top drive Akita
E4.1 dalam sistem drilling dalam Bauer
Aplikasi offshore

Laporan resmi buku putih igus:

White paper: Solusi polimer berkinerja tinggi untuk drilling rigs

Produk untuk peralatan pengeboran

E-chain E4.1
  • Kuat dan lebih ringan hingga 70% dari baja
  • Tidak ada bagian yang jatuh berkat pemisahan interior khusus
  • Desain modular
kabel chainflex dan logo DNV dan NEK
Modul suplai energi dilengkapi harness
  • Hubungkan & Solusi Play, misalnya untuk drive teratas
  • 95% lebih sedikit waktu perakitan
  • Mengurangi waktu perakitan

Layanan

Jasa teknik
Layanan pemasangan
Laboratorium uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi