Ubah Bahasa :
Rig pengeboran dalam dengan penggerak atas digunakan untuk mengekstraksi minyak dari dalam bumi. Kondisi di sana sering kali ekstrem: Angin dan cuaca, kotoran, serta penanganan yang kasar pada rig dan peralatan berdampak pada komponen alat berat. Hingga saat ini, produsen dan operator mengandalkan apa yang disebut loop servis untuk perutean kabel, tetapi hal ini sering menyebabkan sejumlah masalah. Kabel dapat bergerak di loop servis karena tidak memiliki radius tikungan yang ditentukan. Dalam kondisi angin yang ekstrim, loop servis yang menggantung secara longgar dapat tersangkut di tiang atau pada sistem pencahayaan dan putus. Masalah lainnya adalah mengganti seluruh paket selang jika ada kabel yang rusak. igus® telah mengembangkan e-loop® sehingga kabel dengan penampang yang besar dan berat yang tinggi dapat dipandu dengan aman dalam aplikasi yang digantung.
E-loop® menggabungkan keunggulan rantai energi plastik dengan kabel tegangan berkekuatan tinggi. Gaya tarik disalurkan ke braket pemasangan dan struktur melalui kabel tarik di dalam rantai energi. E-loop® tidak hanya digunakan di industri minyak dan gas, tetapi juga di industri lepas pantai, catu daya di darat, mesin konstruksi, dan turbin angin.

1) Badan bagian dalam terdiri dari empat bagian yang dicetak dengan injeksi. Dua di antaranya membentuk palang pada penghubung rantai dan disekrup menjadi satu (agar tidak hilang). Sambungan sekrup menjepitnya ke tali pengangkut.
2) Pelindung luar yang terbuat dari pelindung PU yang menyerap benturan memastikan bahwa rantai energi dan kabel terlindungi jika terjadi benturan keras.

| Part No. | Lebar bagian dalam Bi: [mm] | Lebar luar Ba [mm] | Jari-jari tekuk [mm] | Diameter kabel: [mm] | Berat isi [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| Part No. | Lebar bagian dalam Bi: [mm] | Lebar luar Ba [mm] | Jari-jari tekuk [mm] | Diameter kabel: [mm] | Berat isi [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Lingkaran servis digunakan untuk memasukkan kabel dan selang dalam aplikasi yang ditangguhkan, misalnya sebagai catu daya ke drive atas. Untuk tujuan ini, kabel sering kali disatukan dalam paket pakaian.
Untuk memastikan bahwa kabel berat dengan penampang besar dapat dipandu dengan andal dalam aplikasi penggantungan, igus telah mengembangkan e-loop sebagai alternatif untuk loop servis. Sistem suplai energi adalah sistem modular tiga dimensi berbentuk bundar yang dapat memindahkan kabel yang bebas regangan dengan radius tikungan yang ditentukan. Kabel dapat digunakan secara individual dan diganti selama pemeliharaan. Tautan rantai juga dapat diganti kapan saja.
Sistem pasokan energi baru dari igus dibangun di sekitar tali plastik berdaya tarik tinggi yang menyerap gaya tarik kabel. Tali ini terbuat dari serat plastik sintetis, sehingga tahan pecah, tahan cuaca, fleksibel, dan bebas korosi.
Lepaskan kaitan, baringkan, buka tutup, tukar kabel, pasang kembali. Hanya itu yang diperlukan dalam hal perawatan berkat pengaturan modular sederhana dari rantai energi. Untuk kasus yang paling langka, Anda harus selalu memiliki rantai pengganti untuk menghindari waktu henti.
igus® memasok e-loop® seperti yang Anda inginkan: dirakit sepenuhnya atau siap pakai, pada drum atau palet. Ada ulir yang ditentukan di ujung e-loop untuk pemasangan tambahan. Tim instalasi kami dengan senang hati akan membantu Anda melakukan perakitan.
Tautan rantai individual semuanya diamankan dengan sambungan sekrup sehingga tidak ada komponen yang bisa lepas.