Sistem dan kabel energy supply yang kuat untuk cranes lepas pantai heavy duty

Crane industri inovatif dengan struktur rangka merah mengangkat komponen berat.

Energi angin derek

Rantai kabel gantry di platform lepas pantai menuntun kabel sepanjang lintasan.

Derek gantry

Kran berat berwarna kuning untuk pekerjaan angkat lepas pantai di atas ponton.

Derek Sheerleg

Kran angkat berat mengangkat platform lepas pantai besar di pelabuhan.

Derek boom buku jari

Produk teratas untuk derek lepas pantai

Cincin pemandu kabel igus untuk gerakan melingkar dengan kabel di dalamnya.
  • Sistem rotasi dengan putaran hingga 900°
  • Integrasi yang mudah ke dalam struktur pelanggan
  • Jaminan sistem yang diperpanjang memungkinkan
Rantai kabel igus E4-1 untuk aplikasi industri.
  • Kuat dan lebih ringan hingga 70% dari baja
  • Pemisahan interior khusus mencegah bagian-bagiannya terjatuh
  • Desain modular
Rantai kabel readychain dengan tiga kabel dan konektor.
  • 95% lebih sedikit waktu memanfaatkan
  • Mengurangi waktu perakitan
  • Hubungkan & solusi play, misalnya untuk drive atas

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi