Sistem pemandu kabel yang kuat untuk cantilever dan drill floor skid di laut

Fasilitas offshore dengan struktur derek dan rantai konveyor oranye dalam tampilan detail.

Produk untuk sistem pemandu kabel untuk kantilever, selip lantai bor, dan selip jack-up

Rantai kabel igus melengkung di samping pekerja berbaju kerja biru.

Rantai energi tugas berat

  • Ringan: hingga 70% lebih ringan dari baja
  • Tahan korosi: cocok untuk digunakan di laut lepas
  • Kuat: sangat tangguh, membawa beban tambahan yang tinggi
Simbol persetujuan DNV dan NEK 606 di atas kabel offshore dengan beberapa inti.

Kabel untuk aplikasi seluler

  • Persetujuan DNV untuk penggunaan yang aman pada rig pengeboran lepas pantai dan kapal
  • Lebih dari 370 kabel bersertifikat
Rantai kabel readychain dengan tiga kabel dan konektor.

Rantai energi yang sudah dipasang sebelumnya

  • Semua rantai energi dapat dipasok dengan kabel yang telah dipasang sebelumnya ("plug & play" solution)
  • 95% lebih sedikit waktu pemanfaatan

Kisah sukses

Teknisi memasang sistem rantai igus pada instalasi industri dengan sled skid.

Rantai energi plastik memiliki berat kabel 200kg/m

Kolase aplikasi offshore igus di bidang pelayaran dan pada anjungan pengeboran.

... dan kisah sukses lainnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi