Rantai energi plastik memandu kabel 200kg/m pada kapal pengeboran lepas pantai

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi seri E4.1
  • Persyaratan: Dengan jarak tempuh kantilever 17,5 m dan 8 m dan selip lantai pengeboran, perutean kabel yang aman dengan beban tambahan 200 kg/m harus ditemukan.
  • Industri Minyak dan gas
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai energi plastik dirancang agar stabil dan ringan pada saat yang bersamaan. Hal ini mengurangi berat keseluruhan sistem. Rantai ini juga sangat cocok untuk kondisi lingkungan di laut lepas (korosi, angin, dll.)
Teknisi memasang sistem rantai igus pada instalasi industri dengan sled skid.

Masalah

Solusi

Sistem rantai kabel besar pada lini uji atau perakitan industri dengan pagar merah.
Sistem rantai kabel E4.1 dengan lengkungan kabel besar di fasilitas industri.
Rantai pembawa kabel PU-E4.1 dengan tinggi 350 mm.
Cari tahu lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi