Rantai dan kabel energi untuk sistem penanganan pipa dan BOP

Anjungan pengeboran dengan baki kabel dan dua tampilan detail komponen igus.

rantai energi dan kabel untuk catwalk

Jalur catwalk dengan rantai kabel dan kabel pada instalasi transportasi industri.
Rantai kabel igus berbentuk lengkungan melingkar.

rantai elektronik® E4.80

  • Sistem modular partisi interior meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan bobot pengisian hingga 80 kg/m
Pembawa rantai dari sistem kabel chain igus dengan beberapa saluran tertutup.

rantai elektronik® E4.56

  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m
Kabel CF27 dengan struktur internal dan pelindung terlihat.

kabel servo CF27

  • Untuk beban tertinggi
  • Ketahanan minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel CF112 dengan anyaman baja tahan karat dan lapisan isolasi.

kabel data CF112

  • Untuk kebutuhan tertinggi
  • Ketahanan terhadap minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel CF78-UL dengan pelindung anyaman dan selubung luar pada penampang.

kabel kontrol CF78.UL

  • Untuk beban tinggi
  • Ketahanan minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV

rantai energi dan kabel untuk penangan pipa

Rig pengeboran dengan sistem pemandu kabel igus untuk aplikasi minyak dan gas pada tiang.
Pembawa rantai dari sistem kabel chain igus dengan beberapa saluran tertutup.

rantai elektronik® E4.56

  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m
Kabel CF112 dengan anyaman baja tahan karat dan lapisan isolasi.

kabel data CF112

  • Untuk kebutuhan tertinggi
  • Ketahanan terhadap minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel CF35 dengan anyaman pelindung dan inti kabel terbuka.

kabel motor CF35.UL

  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Ketahanan oli yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 60811-404)
  • Tahan api dan tahan UV

rantai energi untuk sistem penanganan BOP

Kran BOP dengan cable chain igus di sektor minyak dan gas.
  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m

Kisah sukses

Kapal pengeboran lepas pantai dengan menara bor dan derek di laut tenang.

Rantai energi untuk melengkapi fingerboard

Kolase aplikasi offshore igus di bidang pelayaran dan pada anjungan pengeboran.

... dan kisah sukses lainnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi