chainflex® kabel servo CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa PUR tahan minyak yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Pelindung tembaga berlapis timah dengan kekuatan lentur yang sangat tinggi 5. Power cores dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF27.07.04.D product image
1. Senyawa PUR tahan minyak yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Pelindung tembaga berlapis timah dengan kekuatan lentur yang sangat tinggi 5. Power cores dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF27.07.04.D
(4G0.75)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi