Bebas PTFE, sesuai dengan FDA, di daur ulang, dan secara otomatis

Ini adalah produk baru untuk Fachpack dan drinktec 2025

Teknologi bearing untuk operasi berkelanjutan, bahan kimia dan suhu tinggi

Bantalan flensa TP dalam berbagai versi untuk perluasan produk.

BARU Split flange mounted bearings/insert

Bushing luncur iglidur G2 dari plastik.

BARU Material: Clearance bearing rendah

Cincin bergigi dengan jari-jari untuk komponen teknis.

BARU Bagian spherical hingga 200rpm

Cincin spacer dengan dua braket pemasangan untuk memasang bantalan.

BARU Pillow block bearing dengan split spherical insert bearing

Katrol plastik hitam dengan lubang tengah.

BARU Katrol yang tahan aus

Pembalut cincin luar bantalan.

BARU Roller berperforma-tinggi

Track roller iglidur J dengan lubang tengah dan empat lubang potong yang diperkuat.

BARU Roller plastik yang tahan lama dan kuat

Bearing bola keramik dengan sangkar logam dan bola-bola terlihat.

BARU Ball bearing yang tahan suhu dan bahan kimia

Unit transfer bola xiros BB-522-B180-ES-POM dengan dan tanpa flensa.

Unit transfer bola untuk endurance runner

Teknologi bearing yang bebas PTFE dan teruji PFAS

Bantalan luncur iglidur bebas PTFE, versi standar, dengan penandaan PFAS tested.

BARU Plain bearing tanpa PTFE

Bantalan luncur iglidur W300PF berwarna krem.

Endurance bearing tanpa PTFE

Modul linear dengan meja silang dan pemandu mini untuk gerakan linear presisi.

BARU Sumbu linear yang bebas PTFE

Kabel CF-PTFE-free dengan penandaan bebas PTFE dan kabel igus chainflex multiinti.

kabel chainflex® tanpa PTFE

Bebas PTFE dan diuji PFAS.

Bebas PTFE dan teruji PFAS

Whitepaper PFAS dengan diagram dan halaman terbuka di latar oranye.

White paper: PFAS dalam fokus

Produk yang sesuai dengan FDA atau produk yang cocok untuk area basah

Slide linear horizontal dengan desain Hygienic Design.

BARU BARU Linear bearing, desain higienis

Unit linear igus ZLW dengan carriage tengah dan rel pemandu linear.

BARU Axis konduktif, yang sesuai dengan FDA

Motor stepper dengan poros dan konektor kabel terlihat.

BARU Motor Stepper untuk lingkungan yang lembab

Bantalan bola alur dalam B181 dari plastik biru.

Ball bearing, sektor makanan

Modul linear dengan kereta ganda dan pelat pemasangan.

Modul linear heavy duty

FDA dan EU 10/2011

Bearing daur ulang dan energy chain

echain e21 dengan simbol daur ulang dan aliran material untuk HMI 2025.

BARU Energy chain® daur ulang

Cincin bantalan luncur iglidur hijau.

ECO plain bearing

Komponen bulat igus dengan lubang tengah dan lubang sekrup.

Slewing ring bearing yang terbuat dari butiran regranulasi

Bantalan bergambar, satu dengan label CO2 oranye.

Jejak CO2 yang dapat diprediksi

Bebas PTFE dan diuji PFAS.

Bebas PTFE dan teruji PFAS

Hati daur ulang chainge igus dari butiran plastik hijau dan mata rantai kabel hitam.

Platform daur ulang "Chainge®"

Keberlanjutan dan konservasi sumber daya

Pratinjau studi RWTH tentang bantalan plastik dan pelumasan nol.

BARU Studi bebas pelumasan oleh Universitas RWTH Aachen

Linear robot, robot delta, dan sensor

Robot gantry untuk aplikasi paletisasi dengan struktur portal linear.

BARU Robot linear XXL untuk beban hingga 25kg

Robot delta stainless steel dengan tiga lengan di latar terang.

BARU Robot Delta dalam stainless steel

EC.WLC untuk E4.Q dengan tampilan komponen yang diperbesar di latar belakang.

BARU Indikator kondisi visual

Robot Delta LCA-DR-1000 dengan lengan penggerak silang dan tiga motor.

Robot Delta DR1000

Machine Planner di tablet dengan sel robot dan tampilan produk.

Machine planner

Modul pemantauan iSense dan kabel berwarna pada chainflex dengan simbol radio.

Smart e-chain and kabel

Produk yang disetujui IPA untuk kemasan farmasi

e-skin flat Layerhalter dengan kabel carrier melengkung dan detail dudukan disorot.

BARU Holder untuk unsupported cleanroom chain

e-skin flat dengan dua saluran kabel berbentuk S.

Kabel flat ribbon dengan ISO Kelas 1

E-chain e-skin soft dengan dua sambungan dan kabel yang dipandu.

Conduit dengan ISO Kelas 1

Whitepaper dengan sampul terbuka dan dua halaman dalam tentang sistem suplai energi untuk ruang bersih.

White paper Pasokan energi untuk cleanroom

Rangkaian uji dengan produksi baterai, chain E6, dan triflex R TRC di lingkungan pengujian.

Produk untuk cleanroom

Laboratorium ruang bersih dengan instalasi igus dan teknisi di depan sistem untuk produksi rendah partikel.

Tes cleanroom di laboratorium kami sendiri

Virtual bersama kami

Seorang pria di pameran memegang komponen dan memotretnya di depan dinding produk igus.

Bersama Anda di lokasi

Stan igus dengan pengunjung dan stasiun demo pada motion plastics Tour 2019.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi