Pelindung berkinerja tinggi
Penutup/perban bola bearing yang terbuat dari
iglidur P360 tidak hanya sangat hemat biaya berkat
bahan serba gunanya, tetapi juga memiliki fitur pengoperasian dengan keausan rendah. Produk ini juga bebas pelumasan dan bebas perawatan. Bahan yang sangat tahan lama secara signifikan memperpanjang interval perawatan. Selain itu, dengan P360B, kami menawarkan bahan yang menggabungkan seluruh keunggulan produk P360 dengan ketahanan UV yang tinggi. Ini membuatnya cocok untuk digunakan di bawah sinar matahari yang kuat. Ukuran pertama yang cocok untuk bola bearing ukuran 6004 tersedia di sini.

Tech up:
- Kebisingan rendah dan tahan aus
- P360B: Tahan terhadap sinar UV tinggi

Cost down:
- Pekerjaan pemeliharaan yang lebih sedikit karena perlindungan lintasan lari
- P360B: Peningkatan masa pakai di bawah sinar matahari

Proof:
- Masa pakai 3 kali lebih lama dibandingkan dengan perban/penutup PA, parameter pengujian: 10km/h dan 750N
- Uji pelapukan berhasil pada waktu berjalan 2.000 jam: tidak ada efek radiasi UV (diuji menurut ASTM G154)

Sustainability: