Bandages/Penutup

bandages/penutup iglidur  dapat dipasang pada ball bearings konvensional untuk meminimalkan kebisingan dan keausan saat berjalan, di antaranya . Tergantung pada produknya, produk ini dapat digunakan pada kisaran suhu tinggi hingga +150 °C dan memiliki masa pakai lebih dari 3 kali lebih lama dibandingkan dengan PA bandages/penutup. 100% pelumasan dan bebas perawatan serta hemat biaya. Tidak menemukan produk yang tepat? Hubungi para ahli kami untuk mendapatkan saran individual atau layanan special parts kami.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi