Perluasan program mur ulir setengah jadi

Dryspin baru® Dimensi DS32X5-RH dan DS6.35X25.4-LH

Ukuran ulir baru
  • Pengoperasian yang lebih lancar karena toleransi produksi yang lebih ketat dan geometri gigi bulat sebagai standar
  • Lebih murah hingga 50,9% dibandingkan dengan mur ulir geser logam
  • Keausan hingga 25% lebih sedikit dibandingkan dengan POM + PTFE (dimensi 10X3) Lihat laporan pengujian di sini
  • Tidak ada gemuk atau oli pada penggerak sekrup dan penggunaan yang tahan lama berkat asimetri yang dipatenkan
  • Masa pakai sekrup utama dapat dihitung secara online

Dengan pelumasan otomatis efisiensi tinggi: jajaran produk [mm]

Tipe Part No. Ulird1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Lead screw nut silinder DST- □ SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Lead screw nut silinder DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46.3514---13--
Lead screw nut flensaDST- □ FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Lead screw nut flensaDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193,2155-
Lead screw flensa dengan spanner datar DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193,215513

Sekilas tentang dimensi baru dari spindel ulir dryspin®

Informasi penting lainnya:

Dimensi

Dimensi penggerak sekrup utama dryspin

  • Diameter dari 4 hingga 50 mm dan pitch dari 0,5 hingga 100 mm
  • Lebih dari 5.000 varian dalam program standar
  • Berbagai macam bahan dan jenis
  • Pakar kami dengan senang hati membantu dalam pemilihan
Lead screw yang cocok

Apakah Anda sedang mencari sekrup utama yang tepat?

  • 100% tahan korosi
  • Tidak berisik karena geometri ulir
  • Masa pakai hingga 30% lebih lama
16x5

Alternatif untuk sekrup utama trapesium konvensional

  • Tenang dan tidak bergetar karena gigi yang membulat
  • Masa pakai yang lebih lama berkat asimetri
  • Efisiensi yang lebih tinggi karena sudut sisi yang dioptimalkan
  • 100% bebas korosi, mengunci sendiri dan banyak keuntungan lainnya

Cobalah teknologi dryspin® untuk diri Anda sendiri

teknologi dryspin

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi