Ubah Bahasa :
Mur sekrup utama kami tersedia dalam enam jenis dan enam bahan dengan spesifikasi yang disesuaikan. Spindel yang sesuai dapat diperoleh dalam ulir pitch, trapesium, atau metrik dan dalam baja tahan karat, baja, atau aluminium. Kisaran mur dan spindel sekrup utama mencakup diameter dari 4 hingga 50 mm dan pitch dari 0,5 hingga 100 mm.
Berkat penggunaan spindel baja tahan karat dan mur sekrup utama yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi iglidur®, teknologi sekrup utama dryspin® kami benar-benar bebas dari pelumasan dan perawatan. Pengoperasian kering yang senyap dan tahan terhadap kotoran menciptakan berbagai kemungkinan aplikasi dalam kondisi yang paling beragam.

Yakinkan diri Anda akan kualitas teknologi dryspin® dan mintalah sampel ulir gratis di sini. Semua informasi penting mengenai spesifikasi dan manfaat teknologi ulir utama dryspin® dapat ditemukan pada selongsong sampel.
Penting untuk memegang sampel nyata di tangan Anda untuk mendapatkan kesan serbaguna. Kami akan dengan senang hati mengirimkannya kepada Anda. Sampel yang disesuaikan juga dimungkinkan. Hubungi saja kami.

Cari tahu lebih lanjut tentang teknologi sekrup utama dryspin® dan pelajari semua keuntungannya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mencari kontak pribadi, para ahli kami akan dengan senang hati membantu Anda.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB