Perluasan rangkaian produk

Dryspin baru® Dimensi DS3.5x1-RH, DS20x5-LH dan DS20x10-LH

Ukuran lead screw terbaru

Menyimpan dengan benang geser: Data teknis dan jajaran produk [mm]

Part No.Ulird1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL maks.Berat [kg] Jumlah gear Sudut pitch [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653.0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

Sekilas tentang dimensi baru dari spindel ulir dryspin®

Informasi penting lainnya:

Dimensi

Dimensi penggerak sekrup utama dryspin

  • Diameter dari 4 hingga 50 mm dan pitch dari 0,5 hingga 100 mm
  • Lebih dari 5.000 varian dalam program standar
  • Berbagai macam bahan dan jenis
  • Pakar kami dengan senang hati membantu dalam pemilihan
Lead screw nut yang sesuai

Apakah Anda sedang mencari mur sekrup utama yang tepat?

  • Berbagai macam bahan dan jenis
  • Pengoperasian tanpa pelumasan dan perawatan, koefisien gesekan yang rendah, dan efisiensi yang tinggi
  • Biaya pengadaan hingga 50,9% lebih sedikit untuk mur sekrup timbal logam
16x5

Alternatif untuk sekrup utama trapesium konvensional

  • Penghilangan suara dan getaran karena gigi yang membulat
  • Masa pakai yang lebih lama berkat asimetri
  • Efisiensi yang lebih tinggi karena sudut sisi yang dioptimalkan
  • 100% bebas korosi, mengunci sendiri dan banyak keuntungan lainnya

Cobalah teknologi dryspin® untuk diri Anda sendiri

teknologi dryspin

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi