Perluasan jajaran mur berulir cetakan injeksi

Dryspin baru® Dimensi DS6.35X25.4-LH

Ukuran ulir baru
  • Pengoperasian yang lebih lancar karena toleransi produksi yang lebih ketat dan geometri gigi bulat sebagai standar
  • Lebih murah hingga 50,9% dibandingkan dengan mur ulir geser logam
  • Keausan hingga 25% lebih sedikit dibandingkan dengan POM + PTFE (dimensi 10X3) Lihat laporan pengujian di sini
  • Tidak ada gemuk atau oli pada penggerak sekrup dan penggunaan yang tahan lama berkat asimetri yang dipatenkan
  • Masa pakai sekrup utama dapat dihitung secara online

rangkaian produk [mm]: Masa pakai yang lebih lama karena asimetri

TipePart No.Ulird1d2d5b1b2ABC
Mur berulir cetakan injeksi silinderDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
Mur berulir cetakan injeksi dengan flensaDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123,2124111218

Sekilas tentang dimensi baru sekrup utama heliks tinggi dryspin®

Informasi penting lainnya:

Dimensi penggerak sekrup utama dryspin

  • Diameter dari 4 hingga 50 mm dan pitch dari 0,5 hingga 100 mm
  • Lebih dari 5.000 varian dalam program standar
  • Berbagai macam bahan dan jenis
  • Pakar kami dengan senang hati membantu dalam pemilihan
Dimensi

Apakah Anda sedang mencari sekrup utama yang tepat?

  • 100% tahan korosi
  • Tidak berisik karena geometri ulir
  • Masa pakai hingga 30% lebih lama
  • Dan masih banyak keuntungan lainnya
Lead screw yang cocok

Alternatif untuk sekrup utama trapesium konvensional

  • Tidak berisik dan tidak bergetar karena gigi yang membulat
  • Masa pakai yang lebih lama berkat asimetri
  • Efisiensi yang lebih tinggi karena sudut sisi yang dioptimalkan
  • 100% bebas korosi, mengunci sendiri, dan banyak keuntungan lainnya
16x5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi