Kami mengatasi kesulitan pada sistem suplai energi yang paling kompleks sekalipun!

1992 Proyek besar pertama: simulator mengemudi

Rig uji dengan sambungan bola dan sistem penggerak kuning serta grafik kapsul kendaraan.

1993 Aplikasi penyaradan di lepas pantai

Konveyor dengan sabuk jaring melengkung di fasilitas industri.
  • Tahan terhadap korosi dan sinar UV
  • Lembut pada kabel dan selang berkat pemisahan interior plastik
  • Penghematan berat hingga 70% dibandingkan dengan rantai baja
  • Desain modular dan mudah dimodifikasi
  • Tahan air laut dan cocok untuk penggunaan di lepas pantai

1995 Pabrik pengomposan

Konveyor di area industri yang gelap.

Retrofit RTG tahun 1996 di Inggris

Terminal peti kemas dengan kontainer bertumpuk dan crane gantri untuk bongkar muat.

1997 Bongkar muat kapal di Kanada

Kapal kargo di pelabuhan di depan fasilitas industri dan derek bongkar muat.

1998 Royal Opera London

Elemen transportasi di instalasi industri dengan rantai kabel dan rangka logam.

1999 Modul rotasi untuk teleskop di Hawaii

Dua teleskop kubah di puncak gunung di bawah langit cerah.

2003 Bongkar muat kapal di Malaysia

Kapal kontainer di dermaga muat dengan derek pelabuhan.

2003-2007 Bisnis proyek semakin berkembang pesat

Kolase aplikasi igus di industri, transportasi, dan stadion olahraga.

2009 Korsel terbang di Wina

Korsel kursi gantung di depan langit senja.

2010 Ekskavator roda bucket

Ekskavator roda bucket di lokasi konstruksi dengan beberapa pekerja di latar depan.

2012 Lepas Pantai: modul rotasi 900°

Instalasi industri di laut dengan jejak kapal di latar belakang.

2014 Sambungan listrik pantai untuk tongkang listrik LNG

Orang-orang berdiri di atas perahu yang dihias dalam acara di pelabuhan.

2015 Pembongkaran anjungan pengeboran lepas pantai

Mesin igus besar di atas palet kayu di dalam pabrik, dengan kabel dan bahan kemasan.

2016 Modul putar terbesar

Prototipe ban berjalan melengkung di tempat parkir di depan gedung industri.

2017 1.000 derek STS yang dilengkapi dengan rantai elektronik®

Material iglidur dalam uji transportasi dengan rantai rol dan grafis “1000”.

2019 e-loop® untuk aplikasi yang ditangguhkan

Rantai kabel ELOOP pada instalasi industri berwarna kuning, difoto dari bawah.

2020 Jari-jari tikungan mundur berkecepatan tinggi

Rantai kabel pada mesin dengan kumpulan kabel di fasilitas industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi