Produk untuk industri pembuatan kapal

Kapal dan platform lepas pantai di laut tenang.
  • Dapat berjalan kering dan bebas perawatan
  • Stabil dan lebih ringan dari baja
  • Tahan korosi, air laut, bahan kimia, dan sinar UV
  • Cocok untuk digunakan pada suhu yang ekstrem
  • Mudah dipasang, fleksibel, modular
  • Dengan masa pakai yang dapat diprediksi

igus® Produk untuk pembuatan kapal

Pemandu rantai igus E4.1 dengan segmen bergerak untuk rantai energi.

rantai elektronik® E4.1

  • Kuat dan ringan
  • Desain modular
  • Tahan lama dan tenang
  • Berjalan lurus dan perakitan cepat
  • Kekakuan yang sangat tinggi
Konektor igus readycable dan kumpulan kabel untuk aplikasi industri.

Rakitan kabel

  • Diuji menurut standar industri yang relevan
  • Kabel yang siap disambungkan dengan konektor khusus industri
  • Laboratorium uji seluas 2.750m²
Rantai kabel igus readychain dengan beberapa kabel dan konektor.

Pasokan energi yang sudah dirakit dan siap dipasang

  • 95% lebih sedikit waktu perakitan
  • Mengurangi waktu perakitan
  • Mengurangi biaya produksi
  • Meminimalkan biaya logistik
Komponen bulat igus dengan rel pemandu melingkar dan cincin dalam.

Untuk aplikasi yang berputar cepat

twisterchain dengan rantai kabel pada jalur melengkung untuk kabel dan jalur.

Kuat, senyap, untuk beban tinggi

Rantai kabel Twisterband pada gulungan untuk aplikasi kapal.

Rotasi hingga 7.000°

Pemandu linear drylin-W dengan dua rel dan dua blok geser.

Sistem linier modular

Bushing luncur igus berbahan igutex dengan latar belakang dihapus.

Untuk beban yang sangat tinggi

Bantalan iglidur bundar dengan lubang sekrup dan bukaan tengah besar.

Bebas perawatan dan mudah dipasang

Berhasil digunakan pelanggan kami

AIDAblu di galangan kapal di depan dok kering.
iglidur X dan bantalan bola alur dalam di atas kapal di laut.
E4.1 e-chain pada penggerak retraktil kapal intervensi sumur lepas pantai.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi