Generasi baru - twisterchain® baru - kuat, tenang, untuk beban tinggi

Panduan lengkung untuk rantai kabel pada sistem penyalur kabel berputar.
  • Lebih stabil, lebih banyak beban tambahan yang dimungkinkan
  • Berat 25% lebih ringan dari twisterchain sebelumnya®
  • Kecepatan rotasi hingga 1 m / s dan lebih banyak lagi
  • Gerakan putar/spiral hingga 540°
  • Berjalan sangat dinamis dan senyap (dengan palung baru)
  • Interior yang ramah kabel dan halus
  • Palang dapat dibuka di radius bagian dalam
  • Berhasil diuji lebih dari 1 juta siklus di laboratorium igus®® (03/2010)
  • Robot, mesin penanganan
  • Mesin pengemasan
  • Mesin kaca
  • Teknik mesin umum, dll.

twisterchain® baru untuk gerakan melingkar hingga 540°, palang dapat dibuka dalam radius dalam

Tautan perantara yang dioptimalkan dengan kabel meningkatkan stabilitas twisterchain® baru berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, ini berfungsi sebagai pemisah interior dan membagi ruang pengisian menjadi dua ruang

Y = maks. beban tambahan [kg/m] A = Twisterchain generasi baru® new B = Twisterchain versi lama® Classic 100% lebih banyak beban tambahan dengan generasi baru igus® twisterchain® new

Seri TC32

Sistem pemandu untuk igus Twisterchain TC32 dengan radius tekuk 32.

Seri TC42

Mata rantai sistem pemandu energi igus dengan ukuran 42.
Pemandu rantai dengan ukuran 56 mm untuk rantai kabel igus pada aplikasi dengan radius tekuk sempit.

Seri TC56

rantai elektronik®, dapat dibuka di kedua sisi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi