Memilih twisterchain baru yang tepat

Panduan rantai Twister tersusun melingkar dengan ukuran dan sudut.
Panduan rantai Twister tersusun melingkar dengan ukuran dan sudut.
Panduan kabel Twister dengan radius tekuk, pitch, dan panjang gerak yang ditandai.
Panduan kabel Twister dengan radius tekuk, pitch, dan panjang gerak yang ditandai.
Rantai kabel Twister dengan dimensi E, H, HF, IR, dan AR pada pemandu vertikal.
Rantai kabel Twister dengan dimensi E, H, HF, IR, dan AR pada pemandu vertikal.

Petunjuk untuk mendesain twisterchain baru menggunakan sebuah contoh:

1. Pilih seri dan tentukan lebar rantai - data pelanggan, misalnya

  • Radius luar ruang pemasangan yang tersedia = 592mm
  • Radius dalam ruang pemasangan yang tersedia = 311mm
  • Sudut rotasi α = 220°
  • Tinggi jarak bebas = 466mm
  • Maks. Ø pelanggan kabel = 22mm (7,5xd)

2. Pilih AR radius luar

3. Pilih IR radius dalam

4. Tentukan radius tikungan R

5. Tentukan tinggi jarak bebas yang diperlukan [H]

6. Hitung jumlah tautan yang diperlukan n

Catatan: Jumlah tautan yang dihasilkan harus selalu dibulatkan! Braket pemasangan hanya dapat dipasang ke tautan luar twisterchain yang baru. Oleh karena itu, jumlah tautan harus selalu ditingkatkan ke angka ganjil yang lebih besar berikutnya! Berlaku umum untuk twisterchain baru: untuk elemen mesin yang bergerak dalam lingkaran baik ke kiri maupun ke kanan, sudut rotasi dihitung dengan menambahkan kedua sudut tersebut.

Rekomendasi untuk mendesain twisterchain baru tanpa komponen tambahan

SeriAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v di AR diizinkan [m/s] a di AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711,5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi