Tabel pemilihan dan data desain untuk guide troughs twisterchain

Generasi baru guide troughs twisterchain

Sistem rantai kabel dengan fungsi Twister untuk pemandu kabel bergerak pada mesin.
  • Cocok untuk dinamika tinggi berkat pemanduan penuh pada putaran atas
  • Pemanduan yang lebih senyap dan halus di trough berkat pemandu continuous upper run
  • Upper run dipandu dalam trough plastik baru dan di support di seluruh lebarnya
  • Tersedia pengiriman yang sudah dipasang sebelumnya
  • Penyesuaian, penyelarasan, dan penanganan yang mudah
  • Waktu pemasangan berkurang dari 6 menjadi 2 jam

A = upper run B = lower run Lebih sedikit komponen, penanganan lebih mudah - diagram memperlihatkan aplikasi 180°

Penyelarasan yang lebih mudah pada robot berkat kisi-kisi sudut yang ditentukan dan lubang yang sudah dibor sebelumnya untuk pemasangan ketinggian

HF = tinggi total X1 = batas mesin internal X2 = batas luar mesin B = sumbu putar

Min. ruang pemasangan yang diperlukan untuk sistem trough twisterchain

Dimensi pemasangan

Batas mesin bagian dalam X1 dan batas mesin bagian luar X2 dari guide trough
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]depending on Bi [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Ketinggian pemasangan

R [mm]100125150175200250300400
Seri HF Ketinggian instalasi [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
Diagram Twister dengan sudut Wges., W1, dan W2 serta ukuran jari-jari tekuk.
Wges. Rotation angle of system [°]W1Angle of lower run [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Rotation angle

ARSeriR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Sudut rotasi[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

9XXX.31 Trough lengkap (dengan penyangga dasar, penyesuaian ketinggian dan mounting brackets)

9XXX.32 Jalur trough yang lebih tinggi dan yang lebih rendah (tanpa penyangga dasar dan penyesuaian ketinggian)

9XXX.30 Lower run trough (dengan mounting brackets)

Kunci kode Twister dengan penandaan contoh dan data kabel.

Trough lengkap

Hanya jalur trough yang lebih rendah

Jalur trough yang lebih tinggi dan lebih rendah tanpa base support

Part No. SeriesOuter radius AR [mm]Rotation angle from-to α [°]Part No. Complete troughPart No. Upper/lower run troughPart No. Lower run trough
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.31.90.400/Bi.R 9XXX.31.90.400/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.30.90 .400/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.30.90 .400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.90.400/Bi.R 9XXX.30.90 .400/Bi.R 9XXX.30.90 .400/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi